車載用MOSFET

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:192

該当製品数:1

PSpice  

ライフサイクル  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

極性  

VDSS
(V)
 

40 numeric
40
40

ID
(A)
 

150 numeric
150
150

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.00079 numeric
0.00079
0.00079

Qg
(nC)
 

85 numeric
85
85

Tch
(℃)
 

RoHS  

端子処理(注3)  

Mold  

タイプ  

駆動電圧タイプ  

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
極性 VDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
Qg
(nC)
Tch
(℃)
RoHS 端子処理(注3) Mold タイプ 駆動電圧タイプ
総製品数:192

該当製品数:1







40 numeric
40
40

150 numeric
150
150




0.00079 numeric
0.00079
0.00079

85 numeric
85
85






TPWR7904PB Model 新製品 DSOP Advance(WF)L 5 x 6 x 0.76 適合 N-ch 40 150 0.00079 85 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。