車載用MOSFET

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:191

該当製品数:11

PSpice  

ライフサイクル  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

極性  

VDSS
(V)
 

-60,-40,40,60 numeric
60
-60

ID
(A)
 

-8.0,-5.0,-4.5,-3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10 numeric
10
-8.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.0118,0.018,0.0202,0.0238,0.0318,0.0363,0.0395,0.0518,0.0523,0.117 numeric
0.117
0.0118

Qg
(nC)
 

11.8,12,13.1,17,18,25.1,26.6,44.6,45 numeric
45
11.8

Tch
(℃)
 

RoHS  

端子処理(注3)  

Mold  

タイプ  

駆動電圧タイプ  

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
極性 VDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
Qg
(nC)
Tch
(℃)
RoHS 端子処理(注3) Mold タイプ 駆動電圧タイプ
総製品数:191

該当製品数:11







-60,-40,40,60 numeric
60
-60

-8.0,-5.0,-4.5,-3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10 numeric
10
-8.0




0.0118,0.018,0.0202,0.0238,0.0318,0.0363,0.0395,0.0518,0.0523,0.117 numeric
0.117
0.0118

11.8,12,13.1,17,18,25.1,26.6,44.6,45 numeric
45
11.8






TPCP8009 PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 N-ch 40 10 0.0118 25.1 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TPCP8010 PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 N-ch 40 6.0 0.0238 13.1 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TPCP8011 PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 N-ch 40 5.0 0.0318 11.8 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TPCP8012 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 N-ch 60 8.0 0.0202 26.6 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TPCP8013 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 N-ch 60 4.0 0.0518 12 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TPCP8107 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 P-ch -40 -8.0 0.018 44.6 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー -10Vゲート駆動
TPCP8109 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 P-ch -40 -4.5 0.0523 18 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー -10Vゲート駆動
TPCP8110 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 P-ch -60 -5.0 0.0395 45 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー -10Vゲート駆動
TPCP8111 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 P-ch -60 -3.0 0.117 17 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー -10Vゲート駆動
TPCP8207 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 適合 N-ch x 2 40 5.0 0.0363 11.8 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TPCP8407 Model PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8 適合 N-ch + P-ch 40 5.0 0.0363 11.8 175 RoHS compatible PureSn/SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。