車載用MOSFET

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:184

該当製品数:5

PSpice  

ライフサイクル  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

極性  

VDSS
(V)
 

-60,-30,-20,30,60 numeric
60
-60

ID
(A)
 

-2.0,-0.4,-0.1,0.1,0.4 numeric
0.4
-2.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.179,7.0,32 numeric
32
0.179

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.15,1.75,1.9 numeric
1.9
0.15

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

1.5,1.55 numeric
1.55
1.5

Qg
(nC)
 

0.39,3.0,4.6 numeric
4.6
0.39

Tch
(℃)
 

RoHS  

端子処理(注3)  

Mold  

タイプ  

駆動電圧タイプ  

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
極性 VDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
Qg
(nC)
Tch
(℃)
RoHS 端子処理(注3) Mold タイプ 駆動電圧タイプ
総製品数:184

該当製品数:5







-60,-30,-20,30,60 numeric
60
-60

-2.0,-0.4,-0.1,0.1,0.4 numeric
0.4
-2.0


0.179,7.0,32 numeric
32
0.179

0.15,1.75,1.9 numeric
1.9
0.15

1.5,1.55 numeric
1.55
1.5

0.39,3.0,4.6 numeric
4.6
0.39






SSM3J15F Model S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 適合(※) P-ch -30 -0.1 32 150 低電圧ゲート駆動
SSM3J168F Model 新製品 S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 適合(※) P-ch -60 -0.4 1.9 1.55 3.0 150 ロジックレベルゲート駆動
SSM3J375F 新製品 S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 適合(※) P-ch -20 -2.0 0.179 0.15 4.6 150 低電圧ゲート駆動
SSM3K15F Model S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 適合(※) N-ch 30 0.1 7.0 150 低電圧ゲート駆動
SSM3K7002KF Model 新製品 S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 適合(※) N-ch 60 0.4 1.75 1.5 0.39 150 ロジックレベルゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。