車載用MOSFET

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:184

該当製品数:7

PSpice  

ライフサイクル  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

極性  

VDSS
(V)
 

-40,40,100 numeric
100
-40

ID
(A)
 

-200,60,160,200,250 numeric
250
-200

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.00074,0.0009,0.00135,0.0018,0.00192,0.0024,0.00611 numeric
0.00611
0.00074

Qg
(nC)
 

60,103,122,184,214,227,460 numeric
460
60

Tch
(℃)
 

RoHS  

端子処理(注3)  

Mold  

タイプ  

駆動電圧タイプ  

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
極性 VDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
Qg
(nC)
Tch
(℃)
RoHS 端子処理(注3) Mold タイプ 駆動電圧タイプ
総製品数:184

該当製品数:7







-40,40,100 numeric
100
-40

-200,60,160,200,250 numeric
250
-200




0.00074,0.0009,0.00135,0.0018,0.00192,0.0024,0.00611 numeric
0.00611
0.00074

60,103,122,184,214,227,460 numeric
460
60






TJ200F04M3L Model TO-220SM(W) 10.0 x 13.0 x 3.5 適合 P-ch -40 -200 0.0018 460 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー -10Vゲート駆動
TK160F10N1L Model 新製品 TO-220SM(W) 10.0 x 13.0 x 3.5 適合 N-ch 100 160 0.0024 122 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TK1R4F04PB Model 新製品 TO-220SM(W) 10.0 x 13.0 x 3.5 適合 N-ch 40 160 0.00135 103 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TK200F04N1L Model 新製品 TO-220SM(W) 10.0 x 13.0 x 3.5 適合 N-ch 40 200 0.0009 214 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TK60F10N1L Model 新製品 TO-220SM(W) 10.0 x 13.0 x 3.5 適合 N-ch 100 60 0.00611 60 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
TKR74F04PB Model 新製品 TO-220SM(W) 10.0 x 13.0 x 3.5 適合 N-ch 40 250 0.00074 227 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
XK1R9F10QB Model 新製品 TO-220SM(W) 10.0 x 13.0 x 3.5 適合 N-ch 100 160 0.00192 184 175 端子Pbフリー SnAg ハロゲンフリー 10Vゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。