車載用MOSFET

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:191

該当製品数:9

PSpice  

ライフサイクル  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

極性  

VDSS
(V)
 

-30,-20,20,30 numeric
30
-30

ID
(A)
 

-0.8,-0.1,0.1,0.18,0.5,0.8 numeric
0.8
-0.8

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

4.0,20,44 numeric
44
4.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.3,0.48,0.85,4.0,7.0,11,12,32 numeric
32
0.3

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.235,0.39,0.66 numeric
0.66
0.235

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

Qg
(nC)
 

1.0,1.23,1.6 numeric
1.6
1.0

Tch
(℃)
 

RoHS  

端子処理(注3)  

Mold  

タイプ  

駆動電圧タイプ  

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
極性 VDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
Qg
(nC)
Tch
(℃)
RoHS 端子処理(注3) Mold タイプ 駆動電圧タイプ
総製品数:191

該当製品数:9







-30,-20,20,30 numeric
30
-30

-0.8,-0.1,0.1,0.18,0.5,0.8 numeric
0.8
-0.8

4.0,20,44 numeric
44
4.0

0.3,0.48,0.85,4.0,7.0,11,12,32 numeric
32
0.3

0.235,0.39,0.66 numeric
0.66
0.235


1.0,1.23,1.6 numeric
1.6
1.0






SSM3J15FV Model VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) P-ch -30 -0.1 32 150 低電圧ゲート駆動
SSM3J16FV Model VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) P-ch -20 -0.1 12 150 低電圧ゲート駆動
SSM3J35MFV Model VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) P-ch -20 -0.1 44 11 150 低電圧ゲート駆動
SSM3J66MFV Model 新製品 VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) P-ch -20 -0.8 4.0 0.48 0.39 1.6 150 低電圧ゲート駆動
SSM3K16FV Model VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) N-ch 20 0.1 4.0 150 低電圧ゲート駆動
SSM3K35MFV Model VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) N-ch 20 0.18 20 4.0 150 低電圧ゲート駆動
SSM3K36MFV Model VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) N-ch 20 0.5 0.85 0.66 1.23 150 低電圧ゲート駆動
SSM3K44MFV Model VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) N-ch 30 0.1 7.0 150 低電圧ゲート駆動
SSM3K56MFV Model 新製品 VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 適合(※) N-ch 20 0.8 0.3 0.235 1.0 150 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。