Press-Pack package

PPIs特性

Electrical connections using pressure

將多個IEGT晶片以陣列放置在同一平面上,並使用鉬板從兩側均勻地壓制單個IEGT晶片。通過施加機械壓力,每個IEGT晶片的集電極和發射電極通過鉬板與壓裝盒外殼的相應銅電極接觸。這不僅可以進行電氣連接,還可散熱。

High reliability due to hermetic sealing

惰性氣體被密封在壓縮式袋內,以防止電極因氧化而退化。因此,PPI提供了高熱可靠度。

Outstanding parallel operation technology

柵極端子板內部的佈線設計為同時切換所有並行的IEGT晶片,使它們在切換時不會相互干擾並且不會振盪。

Rupture-resistant package structure

IEGT晶片位於樹脂框架上,即使在切換過程中晶片融化和損壞,也不會破裂。

PPI Structure
Cross-Sectional View Of a PPI

PPI Installation Example

PPI Installation Example

在右圖所示的示例中,三個串聯的PPI垂直堆疊。

PPI放置在散熱片之間,並從上方和下方施加壓力以牢固地固定它們。必須進行精心設置以確保在PPI上均勻施加壓力。彈簧有助於減少熱收縮,以保持恆定的壓力。

應用範例

Converters for High-Voltage Direct-Current (HVDC) Transmission

Submarine Power Transmission System

高壓直流輸電被用於將在偏遠地區(例如海上的風車)捕獲的可再生能源有效地傳輸到使用能源的地點。產生的交流電壓轉換為直流電壓,並通過長距離或海底電纜傳輸到岸上。在接收端,直流電壓會轉換回交流電壓,從而為用電戶供電。 PPI用於高壓轉換器。

Static VAR Compensators (SVCs)

SVG Inverter Circuit

SVC是用於改善傳輸網絡上的電能質量(例如,功率因數校正)的電氣設備。 PPI用作有源SVC應用的高壓,高電流功率設備,例如靜態VAR發生器(SVG)和靜態同步補償器(STATCOM)。

Medium-Voltage Inverters

Inverter Circuit

PPIs允許串聯連接和雙面冷卻,是大容量逆變器應用的理想選擇。

相關資訊

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗