TB6586BFG

Brushless motor driver IC

產品概要

Function PWM type
Application Scope 3-phase brushless motor drivers
Class 3-phase brushless motor controller
Number of drive motors (brushless motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name P-SSOP24-0613-1.00-001
Package Image P-SSOP24-0613-1.00-001
Pins 24
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 0.002 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -30
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Voltage VO 18 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Voltage (Min) - - 6.5 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2022

Mar,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗