TB6588FG

不推薦用於新設計

Brushless motor driver IC

產品概要

Function PWM type
Class 3-phase sensorless driver
Number of drive motors (brushless motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name HSOP36-P-450-0.65
Package Image HSOP36-P-450-0.65
Pins 36
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
Output Current IOUT(peak) 2.5 A
Operating Temperature (Max) Topr 105
Operating Temperature (Min) Topr -30
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Voltage VO 50 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Current ICCQ - 0.006 A
Power Supply Voltage (Min) - - 7 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗