TB6613FTG

Brush motor driver IC

產品概要

Function Standby (power-save) mode
Application Scope General-purpose
Class Multi channel full-bridge driver for brushed DC motor, built-in microstep function
Number of drive motors (brush moter) 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name VQON44-P-0606-0.40
Package Image VQON44-P-0606-0.40
Pins 44
Mounting Surface Mount

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 0.8 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Supply Voltage VCC 6 V
Output Voltage VO 6 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2022

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗