Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

客戶級 HDD

cHDD

客戶級硬碟 (HDD) 提供效能、容量及電源效率,為桌上型電腦與筆記型電腦及其他客戶端系統應用的理想解決方案。

Toshiba 客戶級HDD以標準外型 (2.5 吋與 3.5 吋) 提供多種容量,適合各種應用。

另外亦提供自加密 (SED) 與 FIPS 認證機型。

硬碟

容量與效能最佳化儲存裝置,適用於行動運算應用。

型號 介面
尺寸
轉速
格式化容量
備註
MQ04ABD200 SATA 2.5-吋, 9.5 mmH 5,400 rpm 2TB Advanced Format
MQ01ABD*** 系列 SATA 2.5-吋, 9.5 mmH 5,400 rpm 1 TB 500 GB 320 GB 250 GB Advanced Format

輕薄型硬碟

容量與效能最佳化儲存裝置,適用於行動運算及空間受限的應用。

型號 介面
尺寸
轉速 格式化容量 備註
MQ04ABF*** 系列 SATA 2.5-吋, 7 mmH 5,400 rpm 1TB Advanced Format
MQ01ACF*** 系列 SATA 2.5-吋, 7 mmH 7,278 rpm 500 GB 320 GB Advanced Format
MQ01ABF*** 系列 SATA 2.5-吋, 7 mmH 5,400 rpm 500 GB 320 GB Advanced Format
MQ01ABU***W 系列 SATA 2.5-吋, 7 mmH 5,400 rpm 500 GB 320 GB Advanced FormatWipe technology
MQ01ABU***BW 系列 SATA 2.5-吋, 7 mmH 5,400 rpm 500 GB 320 GB Advanced FormatFIPS,Wipe technology

桌上型電腦硬碟

高容量儲存裝置適用於傳統個人電腦與外部儲存應用。

型號
介面
尺寸
轉速
格式化容量
備註
DT02ABA*** 系列 SATA 3.5-吋 5,400 rpm 6TB 4TB     Advanced Format
DT01ACA*** 系列 SATA 3.5-吋 7,200 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

 

NAS 硬碟

超高儲存容量及支援全年無休開機運轉,專為家庭及 SOHO NAS 應用所設計的儲存解決方案。

型號 介面 尺寸 轉速 格式化容量 備註
MN07ACA*** Seris SATA 3.5-inch 7,200 rpm 14 TB 12 TB
MN06ACA10T 10 TB
MN05ACA*** Series 8 TB 6 TB
MN04ACA400 4 TB

通用型資料儲存硬碟

高容量磁碟儲存裝置適用於桌上型個人電腦與外部儲存應用。

型號 介面 尺寸 轉速 格式化容量 備註
MD04ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB
  • 容量的定義:
    依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如微軟作業系統或內建的應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能視情況有所不同。
  • FIPS:FIPS 140-2,U.S,美國聯邦資訊處理標準 140-2。
  • 抹除技術:Toshiba 的獨家技術,若硬碟遭到未授權的系統存取,硬碟上的資料會自動抹除。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外形規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 2.2TB 或更大容量的儲存產品 (50KB)

注意事項

  • 棄置說明

請依照本地規定棄置。

  • 棄置或轉讓所有權時清除固態硬碟資料的指示

個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和 / 或其他重要資料。 為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.