Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

客戶級 HDD

桌上型電腦 HDD

DT01ACA300 / DT01ACA200 / DT01ACA100 / DT01ACA050

cHDD_DT01

Toshiba 7,200 rpm 的 3.5 吋 DT01ACA 系列硬碟可提供多達 3 TB 的儲存容量。針對消費性和商用桌上型電腦、多合一系統、電競電腦、外接儲存裝置和其他注重容量、效能和可靠性應用的最佳化設計。

Key Features
  • 資料儲存容量高達 3 TB
  • 3.5 吋低調外型規格
  • 7,200 rpm
  • 高達 6.0 Gbit/s 的 SATA
  • 先進格式 (AF) 512e 磁區長度
Applications
  • 消費型桌上型電腦
Awards

規格表

DT01ACA*** 512 emulation ( 512e )
DT01ACA300 DT01ACA200 DT01ACA100 DT01ACA050
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB
Buffer Size 64 MiB 64 MiB or 32 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
Max Data Transfer Speed 1815 Mbit/s 1822 Mbit/s
Power Consumption ( Low Power Idle ) 5.2 W Typ. 3.7 W Typ.
Weight 680 g Max. 450 g Max.
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如微軟作業系統或內建的應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能視情況有所不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組、1MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組,1GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • Toshiba 半導體及儲存設備公司之「符合 RoHS 指令產品」定義為 (i) 均質材料中鉛、汞、六價鉻、鎘、多溴聯苯 (PBB) 和多溴聯苯醚 (PBDE) 之濃度不超過 0.1%,鎘濃度不超過 0.01% (均以重量計算);或 (ii) 產品屬 RoHS 指令附件所載之豁免清單 (2011 年歐洲議會及歐盟理事會之 2011/65/ EC 號指令,在電氣電子設備中限用某些有害物質)。「均質材料」定義為組成均勻、無法以機械方式分離 (主要指無法以旋開、切割、粉碎、研磨、磨蝕等機械操作分開) 為不同物質的材料。「均質材料」的例子包括各種塑膠、陶瓷、玻璃、金屬、合金、紙張、木板、樹脂及塗料。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能改變。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外形規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.