Smart Gate Driver Coupler TLP5214A Inverter Application

This reference design provides example circuits, design guide of built-in functions and thermal design guide for applying TLP5214A to inverter circuit as gate driver.

Inverter application example of smart gate driver coupler TLP5214A inverter application.
Inverter application block diagram exampl of smart gate driver coupler TLP5214A inverter application.

特性

  • Highly integrated 4.0 A output current IGBT gate drive photocoupler
  • Build-in IGBT non-saturation detection function, active mirror clamp function and Fault signal feedback function
  • Minimize circuit design effort, number of components and PCB area
  • Wide operating temperature range : -40 to 110 ℃
  • Isolation voltage : 5000Vrms(min.)

說明

  • Introduction of example circuits of TLP5214A for inverter application
  • Design guidelines of overcurrent protection and thermal design

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Photocoupler (photo-IC output) Inverter * 6 Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO16L
Photocoupler(Isolation Amplifier) signal amplifier * 1 Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, SO8L(LF4)
Discrete IGBT Inverter * 6 600 V/33 A IGBT, Built-in Diodes, TO-3P(N)

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗