DT01 系列

Toshiba 7,200 rpm 的 3.5 吋 DT01ACA 系列硬碟可提供多達 3 TB 的儲存容量。針對消費性和商用桌上型電腦、多合一系統、電競電腦、外接儲存裝置和其他注重容量、效能和可靠性應用的最佳化設計。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 3 TB, 2 TB 64 MiB
1 TB, 500 GB 64 MiB or 32 MiB
Rotation Speed 7200 rpm
Max Data Transfer Speed 3 TB, 2 TB 1815 Mbit/s
1 TB , 500 GB 1822 Mbit/s
Power Consumption
( Low Power Idle )
( Typ. )
3 TB, 2 TB 5.2 W
1 TB, 500 GB 3.7 W
Weight ( Max ) 3 TB, 2 TB 680 g
1 TB, 500 GB 450 g
DT01ACA*** Series

主要特色

  • 資料儲存容量高達 3 TB
  • 3.5 吋低調外型規格
  • 7,200 rpm
  • 高達 6.0 Gbit/s 的 SATA
  • 先進格式 (AF) 512e 磁區長度

應用

  • 消費型桌上型電腦

產品陣容

Capacity Model Number
3 TB DT01ACA300
2 TB DT01ACA200
1 TB DT01ACA100
500 GB DT01ACA050
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

名稱 日期

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗