MQ01ABD 系列

Toshiba 2.5 吋 5,400 rpm 的 MQ01ABD 系列硬碟以 2.5 吋 9.5 mm 的輕巧外型規格提供多達 1 TB 的資料儲存容量。最適合講究高電源效率與可靠性的各種應用。MQ01ABD 系列運用 Toshiba 的靜音技術,安靜的運行效果是最適合筆記型電腦、多合一系統以及其他注重效能、可靠性和電源效率應用的解決方案。

產品陣容

Form Factor 2.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 8 MiB
Rotation Speed 5400 rpm
Internal Transfer Speed
( Typ. )
638.9 ~ 1288.6 Mbit/s
MTTF 600 000 h
Power Consumption
( Low Power Idle ) ( Typ. )
0.55 W
MQ01ABD*** Series

主要特色

  • 儲存容量高達 1 TB
  • 2.5 吋 9.5 mm 高的外型規格
  • 高達 6.0 Gbit/s 的 SATA 與省電 SATA
  • 先進格式 (AF) 512e
  • MTTF故障前平均時間 600,000 小時
  • 耗電量較 3.5 吋硬碟 (DT01ACA 系列) 更低
  • 省電 SATA
  • 運作靜音度較 3.5 吋硬碟 (DT01ACA 系列) 更高
  • 與 RoHS 相容,無鹵素、不含銻
  • 以原生命令佇列 (NCQ) 提升效能
  • 以 SMART 硬碟健康狀態最佳化

應用

  • 適合一般用途的筆記型電腦
  • 適合電視及錄影機
  • 遊戲主機
  • 外接儲存裝置

產品陣容

Capacity Weight ( Max ) Model Number
1 TB 117 g MQ01ABD100
500 GB 107 g MQ01ABD050
320 GB 107 g MQ01ABD032
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

名稱 日期

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗