Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

电动驻车制动器(EPB)、电动滑门、预碰撞安全带张紧装置

Electric parking brake (EPB), power sliding doors, precrash seat belt tensioners

现在,越来越多的汽车应用依赖于电子控制,包括电动驻车制动器(EPB)、电动滑门和预碰撞安全带张紧装置。H桥电路配置最常被用于驱动这些应用中的电机。用于电机驱动应用的DPAK+MOSFET系列采用最新的硅工艺制造而成,因使用Cu铜连接而提供低的导通电阻和低的接线电阻。这些特性综合起来,将有助于降低系统功耗。东芝还提供集成各种检测电路(用于欠电压检测、FET短路检测、热关断)、电荷泵和高速预驱动电路的预驱动器。

系统方框图

System Block Diagram

推荐产品

模块 类型 封装 器件型号 极性/工艺 特点
电机驱动、继电器驱动 IPD PS8 TPD7211F BiCD工艺 半桥MOSFET栅极驱动
MOSFET DPAK+ TK65S04N1L N通道/VIII 40V/65A/4.3mΩ最大值
TK100S04N1L 40V/100A/2.3mΩ最大值
TK1R4S04PB N通道/IX 40V/120A/1.35mΩ最大值
TK90S06N1L N通道/VIII 60V/90A/3.3mΩ最大值
TJ60S04M3L P通道/VI -40V/-60A/6.3mΩ最大值
TJ80S04M3L -40V/-80A/5.2mΩ最大值
TJ60S06M3L -60V/-60A/11.2mΩ最大值
SOP Advance
(WF)
TPHR7904PB N通道/IV 40V/150A/0.79mΩ最大值
TPH1R104PB 40V/120A/1.14mΩ最大值
继电器驱动器 MOSFET SOT23F
UFM
SSM3K337R 有源钳位N通道 38V/2A,0.2Ω@4V
SSM3H137TU Nch + ZD 34V/2A,0.28Ω@4.5V
预驱动器 IPD WQFN-32 TPD7212F** BiCD process 3相全桥N通道MOSFET栅极驱动
MCD HTSSOP48 TB9052FNG H桥预驱动器、电流传感器、Topr:-40~125℃
LQFP48 TB9057FG H桥预驱动器、电流传感器、Topr:-40~125℃
电源 调节器 SSOP20 TB9005FNG 单输出(需要外部晶体管),LDO(5V),看门狗定时器,Topr:-40~125℃
HTSSOP16 TB9021FNG 单输出(具有集成输出晶体管),LDO(5V,200mA),窗口看门狗定时器,Topr:-40~125℃
BipTr 新PW-Mold TTA005 PNP -50V/-5A/hFE200最小值
TTB002 -60V/-6A/hFE100最小值

**:正在开发中

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.