Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

变速箱控制

Transmission Control

变速箱中的液压控制主要由电磁阀驱动。东芝公司提供具有电流驱动能力和各种保护功能的半导体器件,适用于变速箱中的开关和线性螺线管。

应用方框图

System Block Diagram

推荐产品

模块 类型 封装 器件型号 极性/工艺 特点
继电器&螺线管 IPD PS-8 TPD1044F 逻辑N通道+DMOS 1通道高边开关(1A)
PS-8 TPD1054F BiCD工艺 1通道低边开关(1A)
WSON-10 TPD1055FA 1通道高边开关(3A)
SOP-8 TPD1060F 1通道低边开关(3A)
油泵驱动 MOSFET DPAK+ TK65S04N1L N通道/VIII 40V/65A/4.3mΩ最大值
TK100S04N1L 40V/100A/2.3mΩ最大值
TK1R4S04PB N通道/IX 40V/120A/1.35mΩ最大值
TK90S06N1L N通道/VIII 60V/90A/3.3mΩ最大值
TJ60S04M3L P通道/VI -40V/-60A/6.3mΩ最大值
TJ80S04M3L -40V/-80A/5.2 mΩ最大值
TJ60S06M3L -60V/-60A/11.2mΩ最大值
预驱动器 MCD SSOP24 TB9061AFNG BiCD工艺 3相无刷无传感器预驱动器,Topr:-40~125℃
IPD WQFN-32 TPD7212F** 3相全桥N通道MOSFET栅极驱动
PS-8 TPD7211F 半桥MOSFET栅极驱动

**:正在开发中

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.