Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

仪表盘和平视显示器(HUD)

汽车的进化对于能够显示全新信息类型的仪表盘需求起到了巨大推动作用,比如显示混合动力车(HEV)所产生的再生能源量或者是在平视显示器(HUD)上显示驾驶信息。
使用图形显示器可实现更大的设计灵活性,因为它可以根据环境的变化自动更改显示信息。

全TFT(薄膜晶体管)仪表盘

下面所示的全数字仪表盘采用了计算机图形显示所有信息,比如与UWVGA(1024×480)或DVGA(1280×480)一样大小的TFT LCD面板上的速度计。为了显示各种车辆信息,仪表盘将通过CAN总线连接至车载局域网。使用计算机图形有助于实现灵活的仪表盘,也就是说只在需要时显示信息,或者是在白天和夜间使用不同的颜色进行显示。
Capricorn™-F TX4966XBG和Capricorn™-Bt/C TMPR46系列可提供一个或两个图形显示控制器(GDC),因此可以最多连接两个TFT LCD面板。TMPR46系列采用2D图形引擎,TX4966XBG含有一个3D图形引擎。这些图形引擎提供高的图像渲染性能,所以能够流畅地显示旋转指针。TMPR46系列和TX4966XBG都具有视频输入端,以便显示从外部视频源获得的图像,比如摄像头和汽车导航系统。

This is the block diagram of a Full-TFT instrument cluster.

*1:CPU内核
   Capricorn™-F:TX49/L4
   Capricorn™-Bt/C:ARM® Cortex®-R4
*2:四SPI仅适用于TMPR46系列。
*3:当同时使用全TFT仪表盘和HUD时,显示器分辨率将受到限制。关于详细的产品规格,请联系您当地的东芝销售代表。

全TFT仪表盘系统方框图

推荐用于高端仪表盘应用的产品

汽车显示控制器Capricorn™
器件型号 摄像头/视频输入 显示输出 CPU内核 主要特点 封装
TX4966XBG-280 2通道 2通道 TX49/L4 3D/2D图形,CAN,MediaLB®,片上存储器

PBGA456

TMPR463XBG-300 1通道 2通道 ARM Cortex-R4 2D图形、AD转换器、CAN、MediaLB®、片上存储器、步进电机控制器 PBGA328
TMPR462XBG-300
TMPR461XBG-300
TMPR460XBG-300 1通道 2D图形、AD转换器、CAN、MediaLB®、片上存储器、步进电机控制器 PBGA244
双/单画面视频处理器(汽车显示处理器)
器件型号 特点和功能 工作温度 电源电压 封装
TC90105FG 2通道视频解码器、2.5V稳压器、新开发的HVD增强、色彩管理功能、动态YC伽玛校正、水平像差校正、ITUR-656输出 –40至+85°C 1.4至1.6V
3.0至3.6V
LQFP80
TC90107FG 1通道视频解码器、2.5V稳压器、新开发的HVD增强、动态YC伽玛校正、水平像差校正、ITUR-656输出 LQFP64

混合仪表盘

以下所示的仪表盘包含有一个WQVGA转WVGA TFT LCD面板以及若干机械表。为了显示各种信息,需要通过CAN总线将仪表盘连接至车载局域网。另外,还需要视频输入端,以便显示从外部视频源获得的图像,比如摄像头和汽车导航系统。近年来,平视显示器(HUD)作为驾驶辅助系统已受到越来越多的关注,因为它使得驾驶员无需转头看向旁边即可查看所有必要信息。Capricorn-Bt/C TMPR46系列采用了一个步进电机控制器,所以可直接驱动多个机械表。Capricorn-Bt/C TMPR46系列也可提供两个通道的图形显示控制器(GDC)*,这就可以同时在仪表盘和HUD上显示不同的内容。而且,如果投射到曲面合成器上的图像出现失真(扭曲)的情况,集成的图形引擎也能够对其进行校正。

*用于TMPR460XBG-300的单通道GDC

This is the system block diagram of Analog/Hybrid Instrument Cluster.

混合仪表盘系统方框图

仪表盘/HUD的汽车显示控制器演示视频

推荐用于模拟 / 混合仪表盘的产品

汽车显示控制器Capricorn
器件型号 摄像头/视频输入 显示输出 CPU内核 主要特点 封装
TMPR463XBG-300 1通道 2通道 ARM Cortex-R4 2D图形、AD转换器、CAN、MediaLB®、片上存储器、步进电机控制器 PBGA328
TMPR462XBG-300
TMPR461XBG-300
TMPR460XBG-300 1通道 2D图形、AD转换器、CAN、片上存储器、步进电机控制器 PBGA244
双 / 单画面视频处理器(汽车显示处理器)
器件型号 特点和功能 工作温度 电源电压 封装
TC90105FG 2通道视频解码器、2.5V稳压器、新开发的HVD增强、色彩管理功能、动态YC伽玛校正、水平像差校正、ITUR-656输出 –40至+85°C 1.4至1.6V
3.0至3.6V
LQFP80
TC90107FG 1通道视频解码器、2.5V稳压器、新开发的HVD增强、动态YC伽玛校正、水平像差校正、ITUR-656输出 LQFP64
TC90193ASBG 后摄像头视频信号的快速显示功能、新开发的HVD增强、色彩管理功能、动态YC伽玛校正、水平梯形校正、T-CON、静音输入开关、1通道视频解码器 1.4至1.6V
2.3至2.7V
3.0至3.6V
FBGA228

*Capricorn是东芝公司的注册商标。

*ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。

*MediaLB是Microchip Technology Inc.在美国和其它国家的注册商标。

*本文提及到的系统和产品名称可能是各自公司或组织的商标或注册商标。

相关产品目录

分立器件
光电半导体器件
传感器
微控制器

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.