Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

停车辅助系统

Image Recognition System for Parking Assist and Top-View Monitoring

Image Recognition System for Parking Assist and Top-View Monitoring

东芝的图像识别处理器适用于停车辅助应用,可帮助驾驶员安全停车。这些图像识别处理器将根据摄像头的图像识别停车带并检测车辆周围的行人、车辆和移动障碍物。图像识别处理器可结合Capricorn™显示控制器和视频处理器在仪表盘或中心信息显示器上显示俯视图和停车带。

停车辅助系统的应用举例

This figure shows an application example for a Parking Assist System.

Image Recognition from Top and Rear Views

推荐产品

图像识别处理器
器件型号 系列 CPU MPE 图像处理加速器 视频输入 主要特点 封装
TMPV7608XBG TMPV760
系列
两个东芝原创的
32位RISC MePs
8 仿射变换、过滤器、直方图、HOG、增强型CoHOG、
匹配、金字塔、SfM
最多8通道 片上存储器、存储器控制器、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、定时器/计数器、外部MCU接口等 PFBGA796
TMPV7602XBG 4 仿射变换、过滤器、直方图、HOG、增强型CoHOG、匹配、金字塔 最多2通道 片上存储器、存储器控制器、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、定时器/计数器、外部MCU接口、电源管理单元等 PLFBGA521
TMPV7528XBG TMPV752
系列
东芝原创的 32位RISC MeP 和 ARM® Cortex®-A9 MP内核 仿射变换、过滤器、直方图、HOG、匹配 最多4通道 片上存储器、存储器控制器、PCI Express®、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、定时器/计数器、外部MCU接口等 PBGA516


 

TMPV7506XBG


 

TMPV750
系列
东芝原创的
32位RISC MeP
TMPV7504XBG
仿射变换、过滤器、直方图、匹配 最多2通道 片上存储器、存储器控制器、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、定时器/计数器、外部MCU接口等
TMPV7502XBG 2 仿射变换、过滤器、直方图、HOG、匹配 1通道 片上存储器、存储器控制器、CAN、I2C、UART、SPI、PCM、定时器/计数器等 PLFBGA324

*TMPV7608XBG的视频输入接口具有一个4/8视频开关。
*TMPV7602XBG的视频输入接口具有一个1/2视频开关。

单屏和双屏视频处理器(汽车显示处理器)
器件型号 特点和功能 工作温度 电源电压 封装
TC90193ASBG 用于后视监视应用的IC、新开发的HVD增强、色彩管理功能、动态YC伽玛校正、水平梯形校正、T-CON、静音输入开关、1通道视频解码器 -40~ +85°C 1.4~1.6 V
2.3~2.7 V
3.0~3.6 V
FBGA228
TC90195XBG

双画面视频处理器、双画面合成及画面分离,两个数字视频同时输出、支持WXGA +面板、1通道视频解码器、新开发的画质增强功能、静音输入开关

1.1~1.3V
3.0~3.6V
LFBGA293
TC90197XBG 具有16Mbit DRAM的双画面处理器、新开发的HVD增强、色彩管理、动态YC伽玛校正、支持WVGA +面板、2通道数字RGB输入、线路绘制 1.4~1.6 V
2.3~ 2.7 V
3.0~3.6 V
LBGA256
视频解码器(汽车显示处理器)
器件型号 特点和功能 工作温度 电源电压 封装
TC90105FG 2通道视频解码器、2.5V电压调节器、新开发的HVD增强、动态YC伽玛校正、横向像差校正、ITUR-656输出 –40~ +85°C 1.4~1.6 V
2.3~2.7 V
3.0~3.6 V
LQFP80
TC90107FG 1通道视频解码器、2.5V电压调节器、新开发的HVD增强、横向像差校正、ITUR-656输出 LQFP64
汽车显示控制器
器件型号 摄像头/视频输入 显示输出 CPU内核 主要特点 封装
TX4966XBG-280 2通道 2通道 TX49/L4 3D/2D图形、CAN、MediaLB®、片上存储器

PBGA456

TMPR463XBG-300 1通道 2通道 ARM Cortex-R4 2D图形、AD转换器、CAN、MediaLB®、片上存储器、步进电机控制器 PBGA328
TMPR462XBG-300
TMPR461XBG-300
TMPR460XBG-300 1通道 2D图形、AD转换器、CAN、片上存储器、步进电机控制器 PBGA244

*Capricorn是东芝公司的商标。

*ARM和Cortex是ARM有限公司在欧洲和其它国家的注册商标。

*MediaLB是Microchip Technology Inc.在美国和其它国家的注册商标。

*PCI Express和PCIe是PCI-SIG的注册商标。

*本文提及到的系统和产品名称可能是各自公司或组织的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.