Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

LED照明

icon_lighting

市场对于生态环保型产品的需求正在不断增长,这快速推动了LED灯泡代替传统照明的趋势。
东芝提供照明用半导体器件的广泛产品组合。
东芝的半导体器件有助于降低LED照明设备的功耗、尺寸和厚度,实现如调光和色调控制等高级功能,同时简化了系统设计。

Toshiba Semiconductor Devices for LED Lighting Applications

产品介绍

  • 照明用可变频率、非隔离降压LED驱动器IC,东芝提供隔离和非隔离应用的LED驱动器,这些LED驱动器与外部组件合作以提供稳定的电流驱动和高效率。
  • 连续导通模式(CCM)的PFC控制(TB6818FG)
  • 临界导通模式(CRM)的PFC控制(TB6819AFG)
  • 东芝提供先进的功率MOSFET,可采用小型表面贴装式(例如:D-PAK)和通孔式(例如:TO-220)封装,且VDSS范围为250V至650V。这些功率MOSFET非常适用于LED调光控制。
  • 20kbps IC输出光耦,非常适用于传输100Hz或1kHz调光控制信号 TLP2301
  • 晶体管输出光耦,适用于降低功耗 TLP293TLP183

照明设计举例

file

用于PFC的MOS1:TK7P60W或TK12P60W的DTMOS
MOS2:TK4P60DA的π-MOSVII
驱动器IC:TB62D901FNG
PFC IC:TB6819AFG

file

用于AC100V的MOS2:TK8P25DA的π-MOSVII
用于AC100至200V的MOS2:TK5P53D的π-MOSVII
驱动器IC:TB62D901FNG

file

用于PFC的MOS1:TK7P60W或TK12P60W的DTMOS
MOS2:TK4P60DA的π-MOSVII
驱动器IC:TC62D902FG
PFC IC:TB6819AFG

file

MOS2:TK5P65D的π-MOSVII
驱动器IC:TC62D902FG

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.