Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

电池管理

概述

东芝提供MOSFET二极管光耦和电池管理所必要的其它器件
东芝的MOSFET产品组合包括适用于锂离子电池保护电路的高质量和高可靠性P-和N-通道器件。
U-MOSIX-H系列采用最新的低电压UMOS工艺制造而成,传导损耗低,所以有助于延长电池寿命。
东芝的光耦产品组合包括用于检测接地短路故障的光继电器用于高速通信应用的逻辑输出光耦。这些器件有助于降低功耗和提高电池管理系统的可靠性。

应用说明

电池监测单元

img_battery_01
Photorelay Photorelay Isolation (High-speed Photocoupler) Isolation (High-speed Photocoupler)

*点击方块查看推荐的产品。

锂离子电池保护

Lithium-ion battery protection
应用
应用
  • 笔记本电脑电池组
  • 动力工具用电池组
  • 智能手机电池组
  • 数码相机电池组
  • 其它移动设备的电池组

文档

目录

Catalog
名称 概述 发布日期
介绍了不同封装的功率和小信号MOSFET产品阵容 9/2017

视频


联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.