Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

电源

概述

电源应用要求具备高效率、小尺寸和高可靠性的功率MOSFET。自从推出其第一个功率MOSFET以来,东芝的功率MOSFET已广泛应用于各种市场。

为满足市场需求,东芝已开发了采用新材料碳化硅(SiC)制成的全新高电压DTMOS系列、低电压U-MOS系列和MOSFET,推进了电源的节能进展。

电源方框图

开关电源

线性电源

应用

文档

白皮书

Whitepaper
名称 概述 发布日期
介绍了新封装的特点和仿真操作分析 9/2017
介绍了DTMOSV系列的特点和相比于前一系列的改进方面 9/2017
  • DTMOS应用(噪声降低)
介绍了噪声产生的机理和降噪技术 9/2017 稍后公布

应用说明

Application note
名称 概述 发布日期
介绍了平面、沟槽和超级结功率MOSFET 11/2016
介绍了功率MOSFET的绝对最大额定值、热阻抗和安全工作区域 11/2016
介绍了规格书中所示的电气特性 11/2016
介绍选择功率MOSFET的方法、温度特性、导线和寄生振荡的影响、雪崩耐用性,缓冲电路等 11/2016
介绍了热等效电路、通道温度计算的例子和散热器附件的考虑。 2/2017
介绍了MOSFET在开关应用中的振荡机理 8/2017
介绍了并联MOSFET中的电流不平衡和寄生振荡机理 8/2017
介绍了MOSFET开关应用的栅极驱动电路设计指南,并提供了栅极驱动电路的举例。 8/2017

目录

Catalog
名称 概述 发布日期
介绍了不同封装的功率和小信号MOSFET产品阵容 9/2017

参考设计

Reference Design
名称 概述 发布日期
介绍了电源的概述,设计参考文件,可以导入到EDA工具的电子文件,以及组成设备的概述 10/2017

视频


联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.