Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

监视摄像头 <全高清>

icon_camera_hd

Demand for IP surveillance cameras is growing and they are becoming increasingly intelligent, incorporating an image analysis system. To meet diverse needs, Toshiba offers an extensive portfolio of semiconductor devices, microcontrollers, high-density processors, image recognition SoCs, storage devices and flash memory.

img_FullHD_eLED driverCMOS sensorImage prrocessing SoCsStorage SSDSD card / HDDFlashAir™Wi-FiLens control MCU Power supplyAC adapter PFC (option)Motor driverSLC NAND

icon_camera_hd

市场对于IP监控摄像头的需求正在不断增长,这些产品通过集成图像分析系统而日趋智能化。为满足不同需求,东芝推出了广泛的半导体器件产品组合,包括高质量图像CMOS传感器、微控制器、高密度处理器、图像识别SoC、存储器件和闪存。

推荐产品

Processor and Memory Section

应用 推荐器件
图像处理SoC TZ3000XBG
SLC NAND TC58NVG0S3HTA00
FlashAir™ THNSW008GAA-B

Sensor Section

传感器部分

应用 推荐器件
LED驱动器 TC62D748
TB62777
TB62752A/B
TB62783
TB62755
TB62D748/749
TB62763
TB62596
TB62771
TB62785
CMOS传感器 TCM3232PB

Communication Section

通信部分

应用 推荐器件
Wi-Fi TC90535SBG

Camera Control Section

摄像头控制部分

应用 推荐器件
镜头控制MCU
(内置电机驱动器)
TMPM342 TMPM343
电机控制
(缩放、AF、光圈和ICR电机)
TB6608
TB6613
TB6552
TC78S600
TC78H600
TC78H610
电机控制
(上下左右旋转电机)
TB62209
TB6560A
TB62261
TB62262
TB62269
TB67S213
TB67S215
TC78H600
TC78S600

Power Supply Section

音频部分

应用 推荐器件
音频编解码器 TC94B24WBG
扬声器放大器 TC94B23WBG
麦克风放大器 JBTC94B12-AS

电源部分

应用 推荐器件
系统电源 TC7732FTG
AC适配器;
PFC(可选)
TB6818FG TB6819AFG

Local Storage

本地存储

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.