东芝Canvio Flex系列移动硬盘

智慧存储 商务专属
多场景办公专属定制

  • 1TB
  • 2TB
  • 4TB
东芝Canvio Flex系列移动硬盘
  • 播放
  • 播放

“一”个硬盘 “多”台设备

如果你已拥有多个电子设备,又希望在将来探索更多新设备, 发现更多新不同,那么一款能多平台兼容的硬盘变得必不可少!

Canvio Flex多平台兼容一站式存储
省去繁琐操作,把时间用在更重要的地方!

advance_v9

即插即用 高效便捷

Canvio Flex已针对Mac电脑、Windows电脑、iPad Pro
以及其他兼容USB-C®端口*的平板电脑进行了预格式化
能让你在不同设备上即插即用,保证工作的高效性
在任何兼容的USB设备上进行文件存取

* USB Type-C®和USB-C®均为
USB Implementers Forum的注册商标。

advance_v9

走在时代前沿的存储优势

Canvio Flex功能齐全,可直接连接任何兼容的USB设备
配备USB-A与USB-C®数据传输线,轻松连接新旧设备
Canvio Flex给你带来优越的灵活性和实用性
让你办公效率一升再升!

advance_v9

简约优雅的设计风格

谁说存储设备不能灵活与性能兼具?
时尚高端银色饰面和轻巧的设计让它走上颜值巅峰!
把简约优雅刻在骨子里,亦是Mac电脑、Windows电脑
与其它兼容的平板电脑等设备心目中的理想伙伴

advance_v9
注:产品页面相关数据均为东芝测试理论值,受实际使用设备及环境影响,可能存在差异,仅供参考
产品名称 东芝Canvio Flex系列移动硬盘
型号 HDTX***YS
容量
4TB
2TB
1TB
颜色
外形尺寸
80mm×111mm×19.5mm
80mm×111mm×13.5mm
兼容系统 Windows 10、Windows 8.1、
macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、 iPad Pro、
Android OS 10、Android OS 9、Android OS 8.1、Android OS 8.0
兼容设备 https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/cn-s.htm
质保期 3年
附属品 USB 3.2 Gen 1数据线Type-C to Micro-B及Type-A to Micro-B(各约45cm)
包装示例 包装图