新闻中心

此页面列举了东芝电子元件及存储装置株式会社的新闻。
新闻中的信息(包括产品价格和规格,服务内容和联系信息)是新闻发布时的最新信息,如有更改,恕不另行通知。2017年3月31日以前的新闻是东芝存储与电子元器件解决方案发布的新闻。

发布年份
产品种类
新闻类型
20-03-2025
东芝在线研讨会即将开始!
19-03-2025
群晖科技与东芝签署谅解备忘录,加强战略合作伙伴关系
18-03-2025
推出有助于减少线束量的车载CXPI通信驱动电路/接收器IC
13-03-2025
东芝推出面向车载直流有刷电机的栅极驱动IC,助力缩小设备尺寸
06-03-2025
东芝推出应用于工业设备的具备增强安全功能的SiC MOSFET栅极驱动光耦
05-03-2025
东芝功率半导体后道生产新厂房竣工
27-02-2025
东芝推出符合AEC-Q100标准的车载标准数字隔离器
20-02-2025
东芝推出高速导通小型光继电器,可缩短半导体测试设备的测试时间
29-01-2025
适用于消费设备和工业设备的 50 V/5 A直流有刷电机驱动器
22-01-2025
东芝推出七款适用于电机控制的Arm® Cortex®-M4微控制器
14-01-2025
东芝推出新款Canvio Flex系列和Canvio Gaming系列2.5英寸移动硬盘
25-12-2024
适用于电源线浪涌保护的齐纳二极管有助于提高设备可靠性
12-11-2024
东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
06-11-2024
无电流检测电阻器的50 V/3.0 A步进电机驱动IC
31-10-2024
东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
24-10-2024
东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器
23-10-2024
东芝采用新一代工艺拓展150 V N沟道功率MOSFET产品线,帮助降低电源能耗
16-10-2024
小型MOSFET可降低电池驱动器件的功耗并延长其工作时间
25-09-2024
东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
18-09-2024
东芝在线研讨会即将开始!
在新窗口打开