新闻中心

此页面列举了东芝电子元件及存储装置株式会社的新闻。
新闻中的信息(包括产品价格和规格,服务内容和联系信息)是新闻发布时的最新信息,如有更改,恕不另行通知。2017年3月31日以前的新闻是东芝存储与电子元器件解决方案发布的新闻。

发布年份
产品种类
新闻类型
14-05-2021
推出用于IGBT和MOSFET栅极驱动,支持高温操作的轻薄型光耦:TLP5771H,TLP5772H,TLP5774H
13-05-2021
使用P-SON4封装,允许高密度安装且具有高断态输出端电压额定值的新产品扩展了光继电器的产品阵容:TLP3483,TLP3484
11-05-2021
东芝推出1-Form-B光继电器,以行业最高[1] 通态额定电流实现更丰富的应用
10-05-2021
东芝的碳化硅功率模块新技术提高了可靠性的同时减小了尺寸
27-04-2021
有助于延长电池驱动设备的工作时间的小型低导通电阻共漏极MOSFET产品线扩展:SSM10N954L
27-04-2021
助力缩小半导体测试设备的尺寸,1.5A通态电流的电压驱动型光继电器扩展了东芝产品线:TLP3403SRHA
02-04-2021
TDSCSA00038:基于东芝原创内核的微控制器专用开发工具软件产品的安装程序中存在安全漏洞
31-03-2021
采用有助于提高电源效率的新工艺,80V N沟道功率MOSFET的产品线扩展:TK2R4E08QM,TK3R3E08QM,TK5R3E08QM,TK7R0E08QM,TK2R4A08QM,TK3R2A08QM,TK5R1A08QM,TK6R8A08QM,TK5R1P08QM,TK6R9P08QM
30-03-2021
有助于缩小设备尺寸的车载双极晶体管:TTA500,TTA501,TTA502,TTC500,TTC501
17-03-2021
东芝为A3多功能打印机推出缩影镜头型CCD线性图像传感器
11-03-2021
东芝推出采用TOLL封装的650V超级结功率MOSFET,有助于提高大电流设备的效率
10-03-2021
东芝电子元件及存储装置株式会社宣布对功率器件业务进行重大投资
03-03-2021
东芝推出轻薄紧凑型LDO稳压器,助力缩小器件尺寸、稳定电源线输出
25-02-2021
东芝推出新款碳化硅MOSFET模块,有助于提升工业设备效率和小型化
18-02-2021
东芝宣布推出18TB MG09系列硬盘
08-02-2021
春节放假通知
05-02-2021
东芝推出适用于工业设备的100V大电流光继电器
02-02-2021
东芝推出新型可重复使用的电子熔断器eFuse IC,具有可调节的过压保护和FLAG信号输出功能
01-02-2021
有助于降低电源的EMI的低尖峰型40V N沟道功率MOSFET:TPHR7404PU
22-01-2021
东芝扩充60V肖特基势垒二极管产品阵容,最新推出采用紧凑型US2H封装且具有优秀的散热功能,易于散热设计的CUHS15F60、CUHS20F60、CUHS15S60、CUHS20S60
在新窗口打开