新闻中心

此页面列举了东芝电子元件及存储装置株式会社的新闻。
新闻中的信息(包括产品价格和规格,服务内容和联系信息)是新闻发布时的最新信息,如有更改,恕不另行通知。2017年3月31日以前的新闻是东芝存储与电子元器件解决方案发布的新闻。

发布年份
产品种类
新闻类型
14-09-2023
东芝在线研讨会即将开始!
31-08-2023
东芝推出用于工业设备的第3代碳化硅MOSFET,采用可降低开关损耗的4引脚封装
30-08-2023
东芝推出20款适用于汽车设备的浪涌保护齐纳二极管产品
29-08-2023
东芝开发出业界首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块,助力工业设备的高效率和小型化
24-08-2023
东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
23-08-2023
东芝扩展U-MOSX-H系列80V N沟道功率MOSFET产品线,助力降低电源功耗
17-08-2023
东芝推出采用新型封装的车载40V N沟道功率MOSFET,有助于汽车设备实现高散热和小型化
17-08-2023
东芝在线研讨会即将开始!
10-08-2023
东芝推出全新低功耗2200V SiC MOSFET,有助于逆变器系统的简化、小型化和轻量化
09-08-2023
东芝机驱动IC产品线扩展
25-07-2023
东芝材料对第二生产设施的重大投资将促进氮化硅球产量(Toshiba Materials Co., Ltd.)
18-07-2023
东芝在线研讨会即将开始!
13-07-2023
东芝推出第3代650V SiC肖特基势垒二极管,助力提高工业设备效率
29-06-2023
东芝推出100V N沟道功率MOSFET,助力实现电源电路小型化
28-06-2023
采用 L-TOGL™ 封装,支持大电流和高散热的80V/100V车载N沟道功率MOSFET的产品线扩展
27-06-2023
东芝推出“TXZ+™族高级系列”ARM® Cortex®-M3微控制器,配备1MB代码闪存,支持无需中断微控制器运行的固件升级
21-06-2023
东芝推出有助于减轻环境负荷的双极晶体管
20-06-2023
东芝在线研讨会即将开始!
15-06-2023
东芝推出外部部件更少的小型封装电机驱动IC,节省电路板空间
14-06-2023
东芝拓展了有助于降低车载设备功耗的-60V P沟道功率MOSFET的产品线
在新窗口打开