新闻中心

此页面列举了东芝电子元件及存储装置株式会社的新闻。
新闻中的信息(包括产品价格和规格,服务内容和联系信息)是新闻发布时的最新信息,如有更改,恕不另行通知。2017年3月31日以前的新闻是东芝存储与电子元器件解决方案发布的新闻。

发布年份
产品种类
新闻类型
09-05-2023
东芝推出新款数字隔离器,助力工业应用实现稳定的高速隔离数据传输
30-03-2023
东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和优化的反向恢复特性,有助于提高电源效率
16-03-2023
东芝推出新款时钟扩展外设接口驱动器/接收器IC,有助于减少汽车电子系统中的线束量
09-03-2023
东芝最新款分立IGBT将大幅提高空调和工业设备的效率
28-02-2023
东芝新款车载直流无刷电机栅极驱动IC有助于提升车辆电气元件的安全性
15-02-2023
东芝扩展了采用可提高电源效率的新一代工艺的150V N沟道 MOSFET产品线
07-02-2023
东芝推出有助于减小贴装面积的智能功率器件
31-01-2023
东芝推出采用新型高散热封装的车载40V N沟道功率MOSFET,支持车载设备对更大电流的需求
25-01-2023
东芝推出了有助于节省电路板空间的双极晶体管产品线
09-12-2022
东芝开发了具有低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管内嵌式SiC MOSFET
30-11-2022
东芝车载直流有刷电机驱动IC的产品线拓展
26-10-2022
内置高频振荡器并支持高速控制特色功能的3相直流无刷电机驱动IC
18-10-2022
东芝宣布推出20TB MG10系列硬盘
31-08-2022
东芝推出智能栅极驱动光耦,有助于简化功率器件的外围电路设计
30-08-2022
东芝推出面向更高效工业设备的第三代SiC MOSFET
25-08-2022
东芝推出新款步进电机驱动IC,有助于节省电路板空间
25-07-2022
采用超小型SOD-962封装的过压保护齐纳二极管,有助于设备上的高密度安装
08-05-2019
有助于提高电源效率的新一代超结N沟道功率MOSFET“DTMOSVI系列”扩大阵容:TK040Z65Z,TK065N65Z,TK065Z65Z,TK090N65Z,TK090Z65Z,TK090A65Z
12-12-2018
东芝推出支持1.8V低电压和4.0A大电流驱动的H桥驱动器IC
04-12-2018
东芝多款CANVIO系列移动硬盘推出全新4TB大容量
在新窗口打开