东芝车载直流有刷电机驱动IC的产品线拓展

产品新闻2022年11月

车载直流有刷电机驱动IC产品线封装

东芝电子元件及存储装置株式会社 ( “东芝”) 宣布,推出两款直流有刷电机驱动IC,分别为 “TB9053FTG”和“TB9054FTG”,扩充车载应用产品线,两款器件均采用2通道输出驱动,额定电流5A[1]

新产品TB9053FTG和TB9054FTG采用额定电流为5A[1]的2通道输出驱动,提供两种小型QFN封装(6.0mm×6.0mm(典型值)),有助于缩小贴装面积,减小系统尺寸。此外,2通道并联模式下,产品可提供额定电流为10A[1]单通道驱动。同时,PWM控制功能H桥输出导通电阻低至200mΩ[2],可实现高效电机驱动。此外,SPI通信可以菊花链方式连接,还具有仅用SPI通信的电机控制功能,有助于减少MCU端口数量。

注:
[1]驱动电机的实际电流受环境温度、供电电压等工作条件的限制。
[2] @Tj=25°C,Iout=3A,VBAT=8V

应用

车载设备

  • 动力总成系统:引擎控制中采用H桥电子节气门控制,各种阀门控制等。
  • 底盘系统:可折叠车门后视镜、车门锁等。
  • 其他:采用H桥/半桥电路等的控制电路。

特性

  • 输出驱动IC:2通道驱动,2通道并联提供额定电流为10A[1]单通道驱动,4通道半桥驱动
  • 低H桥输出导通电阻:Ron(H+L)=200mΩ (典型值) @Tj=25°C,Iout=3A,VBAT=8V
  • SPI通信功能:菊花链连接和仅用SPI通信的电机控制功能减少MCU端口数量,实现系统小型化

主要规格

器件型号

TB9053FTG

TB9054FTG

H桥通道数量 2通道(单通道H桥,4通道半桥)
适用电机 车载直流有刷电机驱动
电机功能 正转 / 反转 / 制动
其他功能

PWM控制(Direct/SPI通信),

转换速率设置

限流控制,高边电流监测
诊断输出,睡眠模式
故障检测

过流检测,过温检测,

VBAT / VCC欠压检测

负载开路检测,初始诊断
工作电压范围 供电电压1 VBAT (V) 4.5至28.0
供电电压2 VCC(V) 4.5至5.5
供电电压3 VDDIO(V) 3.0至5.5
外部电源 3个电源(VBAT,VCC,VDDIO)

工作温度

Topr(°C)

-40至150
封装 代码和封装特点 P-LQFN40-0606-0.50-001
(功率型QFN封装)
P-VQFN40-0606-0.50-004
(可焊锡侧翼VQFN封装)
尺寸(mm)

6.0×6.0(典型值),

t=1.7(最大值)

6.0×6.0(典型值),

t=1.0(最大值)

可靠性 AEC-Q100 / 006认证

方框图

方框图

注:
为便于解释可能省略或简化了框图中的一些功能块、电路或常量。

应用电路示例

用于2通道H桥
用于单通道H桥
用于4通道H桥

注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权证可。

*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开