推出有助于减少线束量的车载CXPI通信驱动电路/接收器IC

产品新闻2025年3月

东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)现已推出首款适用于车载通信协议标准(时钟扩展外设接口)规定的物理层接口的车载驱动电路/接收器IC产品TB9032FNG。新产品TB9032FNG与带有内置CXPI控制器的MCU结合使用,可促进CXPI通信。

随着汽车电气化时代的到来,车辆需要更多线束,因此汽车系统中的电子元器件数量增多,复杂性增大,车身重量也相应增加。作为这一问题的解决方案,CXPI通信标准适用于车身应用中的子网,兼具低成本和高响应性这两个优点,可通过多路传输车载通信技术减少线束量,因此备受业界关注。
TB9032FNG可通过一个外部端子,在管理器节点[1]与应答器节点[2]之间切换,从而应用于CXPI的任何节点。此外,该产品具有过热检测和低压检测等故障检测功能,可保证车载应用所需的安全性。而且该产品的典型电流消耗(休眠) (IBAT_SLP)为5 μA[3],待机功耗低。
新型IC产品还通过了CXPI物理层(PMA[4])测试[5],其性能符合各项标准的规定。此外,该产品专门遵循车载电子元器件认证标准AEC-Q100(1级)。
其采用标准的SOP8封装(6.0×4.9 mm),可在有限空间内实现高效率的贴装。

东芝将继续开发适合车身应用且支持CXPI的产品,满足不断增长的需求,从而帮助业界持续改善车载网络解决方案。

The package photograph of automotive CXPI communication driver/receiver IC that contributes to wiring harnesses reduction.

注:

[1]管理器节点:一个控制通信的节点,确定通信时间,并通知其他节点发送和接收数据。
[2]应答器节点:一个根据管理器节点发出的指令发送和接收数据的节点。
[3]测量条件:VVIO=4.5至5.5 V,VBAT=7至18 V,Ta=-40至125 °C,NSLP=L,TXD=H,BUS=VBAT

[4]PMA(物理媒介适配层):物理接口的子层,负责控制ISO 20794标准规定的波形整形。

[5]通过了第三方(Advanced Data Controls Corp.)执行的CXPI物理层测试(ISO 20794-7[8 物理层一致性测试计划(PMA-PS独立类型)])。

应用

车载设备

  • 车身控制系统应用(转向开关、组合仪表开关、车灯开关、门锁、后视镜等车身控制相关应用)
  • 区域ECU[6]接口

注:
[6]区域ECU(电子控制单元):车载体系结构之一,根据其在汽车内的物理位置,对ECU进行分类并管理通信。

特点

  • 符合车载通信协议标准CXPI的物理层接口
  • 适合车身应用(转向开关、车灯开关等)的高速响应(与LIN[7]相比)
  • 可通过一个外部端子,在管理器节点与应答器节点之间切换
  • 具有各种故障检测功能(过热检测、低压检测、主控项目超时和过流限制)
  • 低电流消耗(休眠):IBAT_SLP=5 μA(典型值)
  • 广泛使用的SOP8封装
  • 将开展AEC-Q100(1级)认证
  • 低电磁干扰(EMI)、高电磁敏感性(EMS)以及优异的抗静电放电(ESD)性

注:
[7]LIN(本地互连网络):一种适用于比CAN[8]的成本和速度更低的板载子网的通信标准。
[8]CAN(控制器局域网):一种主要用于车载通信网络的串行通信标准。

主要规格

(除非另有规定,Ta40 °C至125 °C)

器件型号

TB9032FNG

标准

车载通信协议标准CXPI

(符合JASO D015-1、ISO 20794-4)

功能

物理层接口

节点选择

可以

(可通过一个外部端子,在管理器节点与应答器节点之间切换。)

绝对最大额定值

供电电压1 VBAT(V)

-0.3至40

工作范围

BAT正常工作范围VBAT(V)

7至18

VIO正常工作范围VVIO(V)

4.5至5.5

工作温度范围Ta(°C)

-40至125

电流消耗(休眠)IBAT_SLP(μA)

典型值

5

通信速度(kbps)

最大值

20

故障检测功能

过热检测、欠压检测、

主控项目超时和过流限制

封装

名称

P-SOP8-0405-1.27-002

尺寸(mm)

典型值

6.0×4.9(包括端子)

可靠性测试  

将开展AEC-Q100(1级) 认证

*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文件中所含信息,包括产品价格和产品规格、服务内容及联系方式,仅于公告当日有效,如有更改,恕不另行通知。

在新窗口打开