适用于对低电压信号线进行ESD保护的TVS二极管:DF2B5SL

产品新闻2018年7月

适用于对低电压信号线进行ESD保护的TVS二极管:DF2B5SL

东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)发布了“DF2B5SL”,这是一款标准型TVS二极管(ESD保护二极管),可设置最大的反向工作电压为3.3V。
智能手机和平板电脑等移动设备越来越趋向于降低系统电压以降低功耗。因此,信号电压将越来越低。通过选择适合于信号电压的TVS二极管,可以抑制后续级中对IC的过度电压,以防止它们被破坏。
新产品DF2B5SL的最大反向工作电压是3.3V,这低于现有产品[1]的电压水平,所以适用于对低电压信号线进行ESD保护。它还具有低的钳位电压,能允许抑制后续级对电路的影响。
新产品采用小型SOD-962封装(东芝封装名:SL2)。它可以减少板上的安装面积,所以它适用于各种应用场合。

注:
[1] 现有产品DF2B7SL:最大反向工作电压5.3V

特点

  • 反向工作电压:VRWM=3.3V(最大值)
  • 高的静电放电电压额定值[2]:VESD=±17kV
  • 低钳位电压[3]:VC=9.5V(典型值)@IPP=5.5A

注:
[2] @IEC61000-4-2(接触放电)
[3] @IEC61000-4-5 8/20μs脉冲

应用

  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 游戏机等

产品规格

(@Ta=25°C)

器件型号 封装 最大绝对额定值 反向工作电压VRWM
最大值
(V)
反向击穿电压VBR
最小值/最大值
@IBR=1mA
(V)
钳位电压VC[3]
典型值
@IPP
=5.5A
(V)
动态电阻
RDYN[4]
典型值
@IPP1=8A
~IPP2=16A
(Ω)
总电容Ct
典型值
@VR=0V
(pF)
名称 尺寸典型值
(mm)
静电放电电压VESD[2]
(kV)
峰值脉冲电流IPP
(A)
DF2B5SL SOD-962
(SL2)
0.62×0.32×0.3 ±17 5.5 3.3 3.6/6.5 9.5 0.25 7.2

注:
[4] @TLP参数:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均窗口t1=30ns~t2=60ns

等效电路

适用于对低电压信号线进行ESD保护的TVS二极管等效电路图示:DF2B5SL。

应用电路示例

适用于对低电压信号线进行ESD保护的TVS二极管应用电路实例说明:DF2B5SL。

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元件及存储装置株式会社提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

特性曲线(参考)

适用于对低电压信号线进行ESD保护的TVS二极管特性曲线图示:DF2B5SL。

本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开