有助于提高IC电源线的可靠性的具有更高峰值脉冲电流额定值的双向TVS二极管:DF2B5PCT、DF2B7PCT

2020年5月产品新闻

有助于提高IC电源线的可靠性的具有更高峰值脉冲电流额定值的双向TVS二极管:DF2B5PCT、DF2B7PCT

东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)推出两款双向瞬态电压抑制二极管(静电放电保护二极管)“DF2B5PCT”和“DF2B7PCT”,用于提高IC电源线路适用标准电容类型的额定峰值脉冲电流。

这两款新产品的额定峰值脉冲电流[1]为27A,典型动态阻抗[2]为0.1Ω。与拥有高额定峰值脉冲电流[1]的双向瞬态电压抑制二极管DF2B7BSL相比,新产品的静电放电吸收性能使得峰值脉冲电流[1]提高了约三倍,典型动态阻抗[2]降低了约50%,同时实现低钳位电压[1]。因而增强了稳定性。
新产品包含适用于标准5V电源线路的DF2B7PCT,以及适用于3.3V电源线路的DF2B5PCT。根据电压选择适用的瞬态电压抑制二极管,从而通过抑制过高的电源瞬态电压,在后续阶段为IC和其他器件提供保护,避免造成损坏。
采用小号SOD-882封装(东芝封装名称:CST2)。由于减少了电路板的表贴面积,因此可适用于包括移动设备在内的各个应用领域。

IC的微型化工艺使静电放电容量不断降低,因此智能手机和平板电脑等移动设备的稳定性要求也在不断提高。此外,为了防止静电放电、雷电感应和电源不良造成的瞬态过压损坏器件,必须为器件提供瞬态过压保护,因此,防护器件本身也需要较高的峰值脉冲电流。为了满足这些要求,我们开发了一组以高额定峰值脉冲电流和低动态阻抗为特点的新产品。

备注:
[1] @IEC61000-4-5(tp=8/20μs)
TLP参数:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均窗口:t1=30ns至t2=60ns,通过TLP特性的最小二乘法提取IPP1=8A到IPP2=30A之间的动态阻抗

特点

  • 高额定峰值脉冲电流[1]:IPP=27A
  • 低动态阻抗[2]:RDYN=0.1Ω(典型值)
  • 低钳位电压[1]
      VC=14V(典型值)@IPP=27A(DF2B5PCT)
      VC=16V(典型值)@IPP=27A(DF2B7PCT)
  • 高额定静电放电电压[3]:VESD=±30kV
  • 反向工作峰值电压:
      VRWM=3.6V(最大值)(DF2B5PCT)
      VRWM=5.5V(最大值)(DF2B7PCT)

备注:
[3] @IEC61000-4-2(接触类)

应用

  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 游戏机等

产品规格

(@Ta=25°C)

器件型号 封装 绝对最大额定值 反向工作峰值电压
VRWM
最大值
(V)
反向击穿电压
VBR
最小值/最大值
@IBR=1mA
(V)
钳位电压
VC[1]
典型值
@IPP=27A
(V)
动态阻抗
RDYN[2]
典型值
(Ω)
总电容
Ct
典型值
@VR=0V
(pF)
名称 典型尺寸
(mm)
静电放电电压
VESD[3]
(kV)
峰值脉冲电流
IPP[1]
(A)
DF2B5PCT SOD-882
(CST2)
1.0×0.6
×0.38
±30 27 3.6 3.7/6.5 14 0.1 41
DF2B7PCT 5.5 5.6/7.8 16 45

内部电路

有助于提高IC电源线的可靠性的具有更高峰值脉冲电流额定值的双向TVS二极管内部电路:DF2B5PCT、DF2B7PCT

应用电路示例

有助于提高IC电源线的可靠性的具有更高峰值脉冲电流额定值的双向TVS二极管内部电路示例:DF2B5PCT、DF2B7PCT

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。

特性比较(参考)

有助于提高IC电源线的可靠性的具有更高峰值脉冲电流额定值的双向TVS二极管特性比较:DF2B5PCT、DF2B7PCT

本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开