新增的SOT-23封装产品扩展了有助电子设备质量改进的浪涌保护齐纳二极管产品线

产品新闻2022年6月

The package photograph of Lineup Expanded Lineup of Surge Protection Zener Diodes that Support the Quality Improvement of Electronic Equipment by Adding SOT-23 Package Products

东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出SOT-23封装产品,扩充了“MKZ系列”齐纳二极管产品线。齐纳二极管可防止电子器件受开关浪涌[1]以及ESD(静电放电)[2] 的影响。

机械式继电器或电机工作时,线圈反电动势会产生浪涌。新品齐纳二极管可防止电子器件受开关浪涌和ESD的影响。此外,与现有系列产品一样,新产品具有低动态电阻和低钳位电压特性,可以很好的吸收浪涌,抑制电子器件上的浪涌电压,有助于提高电子设备的质量。采用了通用SOT-23封装的十款产品,齐纳电压覆盖范围5.6V至36V(典型值),支持大多数电压,可用于各种电压线和安装区域。

注:
[1]@IEC61000-4-5,tp=8/20μs脉冲
[2]@IEC61000-4-2

应用

  • 消费类设备(家用电器,电源等)
  • 工业设备(办公自动化设备,电源等)

特性

  • 防止微秒级到毫秒级脉冲宽度浪涌电压的影响。
  • 低动态电阻和低钳位电压
  • 宽齐纳电压产品线:VZ(典型值)=5.6V至36V

主要规格

(@Ta=25 °C)

器件型号

封装

绝对最大额定值

齐纳电压

VZ

典型值

(V)

 

Clamp

voltage

VC [3][4]

typ.

(V)

Dynamic

resistance

RDYN[3]

typ.

(Ω)

名称

尺寸

典型值

(mm)

静电放电电压

VESD[2]

(kV)

 

峰值脉冲电流

IPP[1]

(A)

接触放电

空气放电

@IZ=5mA

MKZ5V6

SOT-23

(SOT23)

2.9×2.4×

0.9

±30

12

5.6

9

0.16

MKZ6V2

11

6.2

10

0.21

MKZ6V8

10

6.8

13

0.27

MKZ8V2

8.5

8.2

16.5

0.37

MKZ12V

7

12

26

0.7

MKZ16V

5.5

16

27

0.5

MKZ20V

5

20

30.5

0.35

MKZ24V

4.5

24

36.5

0.6

MKZ30V

±20

4

30[5]

47.5

1.25

MKZ36V

±12

3

36[5]

63

1.45

注:
[3]TLP参数:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均时间窗口:t1=30ns至t2=60ns,利用最小二乘法拟合ITLP1=16A和ITLP2=30A之间的TLP特性求出动态电阻。
[4]ITLP=16A
[5]@IZ=2mA(MKZ30V,MKZ36V)

内部电路

内部电路

应用电路示例

应用电路示例

注:
本文所示应用电路仅供参考。
应用时需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。

特性图(参考)

特性图说明
特性图说明

注:
[6] 安装在FR4电路板上(25.4×25.4 mm、铜焊盘645 mm2),Ta=25 °C时,TLP参数:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均时间窗口:t1=30ns至t2=60ns

*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开