有助于降低家用电器功耗的1350V/30A分立IGBT产品线扩展:GT30N135SRA

产品新闻2021年7月

1350V/30A分立IGBT:GT30N135SRA

东芝电子元件及存储装置株式会社(以下简称“东芝”)推出了一款额定值为1350V/30A的分立IGBT——GT30N135SRA,扩充了其产品线。该产品主要适用于采用AC200V输入电压谐振电路的家用电器,例如IH电磁炉、IH电饭煲和微波炉。

新产品GT30N135SRA的集电极额定电流为30A[1],现有产品GT20N135SRA的1.5倍。这使得它的控制功率容量增加到了2400W。并且集电极-发射极饱和压降典型值降到1.65V[2],同时二极管正向压降典型值降到1.75V[3],降低导通损耗和关断损耗,从而降低总损耗。

与现有产品相同,本产品通过抑制饱和电流来抑制短路电流,可以抑制家用电器启动时产生的谐振电容器短路电流,另外本产品短路电流峰值降低了40%左右,并将非重复性集电极峰值电流抑制在260A或更低。

GT30N135SRA遵循现有产品的理念,通过降低导通损耗来降低设备功耗,抑制短路电流。

注:
[1] @Tc=100°C
[2] @IC=30A,VGE=15V,Ta=25°C(脉冲测试)
[3] @IF=30A,VGE=0V,Ta=25°C(脉冲测试)

应用

仅适用于家用电器电压谐振

  • IH电饭煲
  • IH电磁炉
  • 微波炉等

特性

  • 6.5代RC结构(内置二极管)
  • 低集电极-发射极饱和电压:VCE(sat)=1.65V(典型值) @IC=30A,Ta=25°C
  • 低二极管正向电压:VF=1.75V(典型值) @IF=30 A,Ta=25 °C

产品规格

(除非另有规定,@Ta=25℃)

器件型号
GT30N135SRA[4] GT20N135SRA
封装 TO-247
绝对最大额定值 集电极-发射极电压VCES(V) 1350
集电极电流(直流)IC(A) @Tc=25°C 60 40
@Tc=100°C 30 20
结温Tj(℃) 175
电气特性 集电极-发射极饱和电压  VCE(sat)
典型值(V)
@IC=30A,VGE=15V(脉冲测试) 1.65 1.60[5]
二极管正向电压VF
典型值(V)
@IF=30A,VGE=0V(脉冲测试) 1.75 1.75[6]
开关时间(下降时间)tf典型值(µs) 0.25
热特性 结壳热阻Rth(j-c)
最大值(°C/W)
0.43 0.48

注:
[4] 新产品
[5] @IC=20A,VGE=15 V,Ta=25°C(脉冲测试)
[6] @IF=20A,VGE=0V,Ta=25°C(脉冲测试)

内部电路

内部电路

应用电路示例

应用电路示例

注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路示例并不授予任何工业产权许可。

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开