具有业界最小表面贴装面积[1]的电压驱动光继电器产品线扩展,将有助于减小半导体测试设备的尺寸

产品新闻2022年3月

具有业界最小表面贴装面积的电压驱动光继电器产品线扩展,将有助于减小半导体测试设备的尺寸

东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)推出了断态输出端电压为30V的一款光继电器“TLP3406SRHA”。这款产品是电压驱动光继电器产品线的新成员,最高额定工作温度为125°C,并采用具有业界最小表面贴装面积之一的S-VSON4T封装[1]。此产品线(包括先前推出的五款产品[2])实现了20V、30V和60V的断态输出端电压。

新产品TLP3406SRHA的断态输出端电压为30V,额定导通电流为1.5A,最高额定工作温度为125°C,因此可用于高温环境。这也扩大了所要设计的设备的热裕度。此外,这款电压驱动产品在输入侧集成了一个电阻,因此无需外部电阻。这有助于减小电路板上所需的空间,还能增加可安装的光继电器数量。

TLP3406SRHA适用于半导体测试设备和探针卡等需要在空间有限的电路板上安装大量继电器的应用。

注:
[1]安装面积为2.9mm2(典型值),根据东芝调查(截至2022年2月)。
[2]TLP3403SRHA、TLP3407SRA、TLP3412SRA、TLP3412SRHA、TLP3475SRHA

应用

  • 探针卡
  • 半导体测试设备(存储器、片上系统和LSI等器件的测试头)
  • 老化设备

特性

  • 断态输出端电压:30V
  • 采用S-VSON4T封装的1-Form-A产品,该封装是业界最小安装面积的类型之一[1]
  • 高额定工作温度:Topr(最大值)=125°C

主要规格

(除非另有规定,@Ta=25°C)

器件型号

TLP3406SRHA

封装

名称

S-VSON4T

安装面积典型值(mm2

2.9

触点类型

1-Form-A

绝对最大额定值

断态输出端电压VOFF(V)

30

通态电流ION(A)

1.5

通态电流(脉冲)IONP(A)

@t=100ms,

占空比=1/10

4.5

工作温度Topr(°C)

-40至125

电气特性

断态电流

  IOFF最大值(nA)

@VOFF=20V

1

输出电容(输出侧)
COFF典型值(pF)

120

工作电压VFON最大值(V)

3

导通电阻RON最大值(Ω)

0.2

开关特性

导通时间tON最大值(ms)

2

关断时间tOFF最大值(ms)

0.2

引脚分布

引脚分布

应用电路示例

应用电路示例

注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。

*本文件中所含信息,包括产品价格和产品规格、服务内容及联系方式,仅于公告当日有效,如有更改,恕不另行通知。

在新窗口打开