用于移动应用、具有业内最小封装的1.5A LDO稳压器:TCR15AG系列

产品新闻2017年12月

用于移动应用、具有业内最小封装的1.5A LDO稳压器:TCR15AG系列

“TCR15AG系列”具有47款产品,均采用业内最小的WCSP6F封装[1]。这些产品是LDO稳压器IC,满足了移动应用和模块应用等对于较小和较低封装高度产品的要求。
虽然其封装很小,但TCR15AG系列具有高输出电流的特点,达1.5A,所以适用于智能手机、平板电脑、相机和无线模块中的Wi-Fi®[2]芯片组电源应用。
该新系列也可控制大电流应用的电源,包括笔记本电脑、数码摄像机、存储设备和机顶盒。
TCR15AG系列提供业内最佳的[1]纹波抑制比和负载瞬态响应。它们显著降低了电源管理IC(PMIC)或DC-DC转换器所具有的纹波噪声,解决了相机电源和射频[3]电路中常见的限制因素。它们有助于最大限度降低相机模式转换时和射频[3]电路中因电流急剧变化而产生的输出电压波动。
通过使用外部偏置电压引脚,可以保证低的压降,这有助于提高系统电源效率,延长移动产品的电池充电寿命。
该系列提供两种输出电压,一种是采用外部电阻的可调节输出,输出范围是0.60V~3.6V,另一种是固定输出电压,输出范围是0.65V~3.6V,这就实现了对于各种电源应用的支持。
TCR15AG系列具有过流保护和热关断等广泛的保护功能,将成为满足大电流区域高度稳定电压和低功耗应用需求的高效LDO解决方案。

注:
[1] 基于东芝电子元件及存储装置株式会社对于输出电流为1.5A的LDO稳压器IC的调查研究,截止于2017年11月。
[2] Wi-Fi是Wi-Fi联盟的注册商标。
[3] RF(射频)

特点

  • 采用业内最小[1]封装WCSP6F,输出电流高达1.5A
  • 业内最高的[1]纹波抑制比,最快的负载瞬态响应;非常适用于相机和射频[3]应用
  • 低压降(高效率电源应用的要求)

应用

  • 智能手机
  • 平板电脑

产品规格

器件型号 封装 操作范围 电气特性(@Tj=25°C)
名称 尺寸典型值
(mm)
输出电流
IOUT
(A)
偏置电压
VBIAS
最小值/最大值
@VOUT
1.1V,
IOUT=
1mA
(V)
偏置电压
VBIAS
最小值/最大值
@VOUT>
1.1V,
IOUT=
1mA
(V)
输出电压
VOUT
典型值
(V)
输入电压
VIN
最小值/最大值
@IOUT=
1mA
(V)
静态电流
IB
典型值
@IOUT=
0mA[4]
(μA)
纹波抑制比
R.R.(VIN)
典型值[5]
(dB)
漏失电压
VDO
典型值
@VBIAS=
3.3V,
IOUT=
1.5A[6]
(mV)
负载瞬态响应
⊿VOUT
典型值
@IOUT=
0.01⇔1.5A
(mV)
TCR15AG
系列
WCSP6F 1.2 × 0.8,
t=0.33
(最大值)
0至1.5 2.5/5.5 VOUT+1.4
/5.5
0.65 至
3.6[7]
VOUT+VDO
/VBIAS
25 95 120 -100,
+115

注:
不包括控制下拉电流(ICT)和流过可变输出LDO稳压器外部电阻的电流。
[5] @VBIAS=3.3V,VIN=VOUT+1V,IOUT=10mA,VOUT=0.9V,f=1kHz,VIN Ripple=200mVp-p,Ta=25°C,COUT=4.7μF
[6] 使用TCR15AGADJ可调输出电压LDO稳压器在0.9V输出条件下的测量值。VDO=VIN1*1–(VOUT1*2–100mV)
          *1:VIN1是指当输出电压从VOUT1降低100mV时的输入电压。
          *2:VOUT1是指当VIN=VOUT+0.5V时的输出电压。
[7] TCR15AGADJ:0.60V~3.6V(可调输出电压类型)

产品阵容

No. 器件型号 输出电压
典型值
(V)
No. 器件型号 输出电压
典型值
(V)
No. 器件型号 输出电压
典型值
(V)
No. 器件型号 输出电压
典型值
(V)
1 TCR15AG065 0.65 13 TCR15AG125 1.25 25 TCR15AG21 2.1 37 TCR15AG30 3.0
2 TCR15AG07 0.7 14 TCR15AG13 1.3 26 TCR15AG22 2.2 38 TCR15AG305 3.05
3 TCR15AG075 0.75 15 TCR15AG135 1.35 27 TCR15AG23 2.3 39 TCR15AG31 3.1
4 TCR15AG08 0.8 16 TCR15AG14 1.4 28 TCR15AG24 2.4 40 TCR15AG32 3.2
5 TCR15AG085 0.85 17 TCR15AG15 1.5 29 TCR15AG25 2.5 41 TCR15AG325 3.25
6 TCR15AG09 0.9 18 TCR15AG16 1.6 30 TCR15AG26 2.6 42 TCR15AG33 3.3
7 TCR15AG095 0.95 19 TCR15AG17 1.7 31 TCR15AG27 2.7 43 TCR15AG335 3.35
8 TCR15AG10 1.0 20 TCR15AG175 1.75 32 TCR15AG275 2.75 44 TCR15AG34 3.4
9 TCR15AG105 1.05 21 TCR15AG18 1.8 33 TCR15AG28 2.8 45 TCR15AG35 3.5
10 TCR15AG11 1.1 22 TCR15AG185 1.85 34 TCR15AG285 2.85 46 TCR15AG36 3.6
11 TCR15AG115 1.15 23 TCR15AG19 1.9 35 TCR15AG29 2.9 47 TCR15AGADJ 可调节
12 TCR15AG12 1.2 24 TCR15AG20 2.0 36 TCR15AG295 2.95 - - -

引脚分布和应用电路示例

用于移动应用、具有业内最小封装的1.5A LDO稳压器的引脚分布和应用电路示例说明:TCR15AG系列

注:
[8] 不适用于TCR15AGADJ

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元件及存储装置株式会社提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开