允许物联网设备和可穿戴设备长期稳定运行的小型贴片式封装LDO稳压器:TCR3UM系列

产品新闻2018年8月

允许物联网设备和可穿戴设备长期稳定运行的小型贴片式封装LDO稳压器:TCR3UM系列

东芝电子元件及存储装置株式会社("东芝")推出了36种"TCR3UM系列”的LDO稳压器产品,这些产品采用通用型DFN4封装[1],可用于具有低消耗电流的物联网设备和可穿戴设备。这些产品使用最先进的CMOS工艺实现了小型贴片式封装LDO稳压器与300mA输出(最大值)。

通信设备等电子设备越来越多地配备了硬币电池或锂离子电池。智能手机和平板电脑等移动设备消耗大电流,所以需要经常充电。另一方面,物联网传感器发送农业或工业设备和具有通信功能的可穿戴设备的温度或流量数据时,需要长时间工作,其电池不得频繁充电或更换,而且需要稳定和精确的电源。因此,LDO稳压器作为电源IC也要求具有低消耗电流,以允许在低功耗和稳定的输出电压下长时间工作。
为了满足这种需求,东芝于2017年9月开始量产我们的TCR3UG系列产品。我们的TCR3UG系列产品采用小而薄的WCSP4F封装[2],并在低消耗电流特性、高纹波抑制比和高速负载瞬态响应之间实现了业内最佳[3]权衡。另外,此次已经发布了使用通用型DFN4封装[1]的TCR3UM系列产品。

全新TCR3UM系列产品帮助易受电压波动(如噪声)的传感器和CPU实现了更长时间的电池驱动和稳定的操作。它们还包括过热保护、过流保护和浪涌电流抑制等保护功能。36种产品的输出电压范围为0.8V至5.0V,现已量产,客户可根据具体应用选择适合的产品。

注:
[1] 通用型DFN4封装:1.0×1.0mm(典型值),t=0.60mm(最大值)
[2] 小而薄的WCSP4F封装:0.645×0.645mm(典型值),t=0.33mm(最大值)
[3] 利用输出电流为300mA的LDO稳压器,截止于2018年7月10日的东芝调查。

特点

  • 低消耗电流(低静态电流):IB(ON1)=0.34μA(典型值)
  • 高纹波抑制比,高速负载瞬态响应:R.R.=70dB(典型值),⊿VOUT=-51/+36mV(典型值)
  • 通用型DFN4封装:1.0×1.0mm(典型值),t=0.60mm(最大值)

应用

  • 物联网设备
  • 可穿戴设备
  • 智能手机

产品规格

器件型号 TCR3UM系列[5] TCR3UG系列
封装 名称
DFN4

WCSP4F
尺寸典型值(mm) 1.0×1.0,
t=0.60(最大值)
0.645×0.645,
t=0.33(最大值)
工作范围 输出电流IOUT最大值(mA) 300 300
输出电压VOUT(V) 0.8至5.0 0.8至5.0
输入电压VIN(V)
@IOUT=1mA
1.5至5.5 1.5至5.5
工作温度Topr(°C) -40至85 -40至85
电气特性
(除非另有规定,@Tj=25°C)
静态电流IB(ON1)典型值(μA)
@VOUT≤1.5V,IOUT=0mA[4]
0.34 0.34
纹波抑制比R.R.典型值
@VRipple=200mVp-p,
IOUT=10mA,f=1kHz,
Ta=25°C[4]
70 70
压差电压VDO典型值(mV)
@VOUT=3.3V,IOUT=300mA[4]
196 140
负载瞬态响应⊿VOUT典型值(mV)
@VOUT=0.8V,VIN=3.3V,
IOUT=1→50mA/50→1mA[4]
-51/+36 -60/+60

注:
[4] 常见测试条件:除非另有规定,@VIN=VOUT+1V(VOUT>1.5V),VIN=2.5V(VOUT≤1.5V),IOUT=50mA,CIN=1.0μF,COUT=1.0μF
[5] 新产品

产品阵容

TCR3UM系列[5]

No. 输出电压典型值(V) 自动放电 No. 输出电压典型值(V) 自动放电
1 0.8 TCR3UM08A 19 1.9 TCR3UM19A
2 0.85 TCR3UM085A 20 2.5 TCR3UM25A
3 0.9 TCR3UM09A 21 2.6 TCR3UM26A
4 0.95 TCR3UM095A 22 2.7 TCR3UM27A
5 1.0 TCR3UM10A 23 2.8 TCR3UM28A
6 1.05 TCR3UM105A 24 2.85 TCR3UM285A
7 1.1 TCR3UM11A 25 2.9 TCR3UM29A
8 1.15 TCR3UM115A 26 2.925 TCR3UM2925A
9 1.2 TCR3UM12A 27 3.0 TCR3UM30A
10 1.3 TCR3UM13A 28 3.1 TCR3UM31A
11 1.35 TCR3UM135A 29 3.2 TCR3UM32A
12 1.4 TCR3UM14A 30 3.3 TCR3UM33A
13 1.5 TCR3UM15A 31 3.5 TCR3UM35A
14 1.6 TCR3UM16A 32 3.6 TCR3UM36A
15 1.75 TCR3UM175A 33 4.1 TCR3UM41A
16 1.8 TCR3UM18A 34 4.2 TCR3UM42A
17 1.825 TCR3UM1825A 35 4.5 TCR3UM45A
18 1.85 TCR3UM185A 36 5.0 TCR3UM50A

TCR3UG系列

No. 输出电压典型值
(V)
自动放电 No. 输出电压典型值
(V)
自动放电
1 0.8 TCR3UG08A TCR3UG08B 17 2.5 TCR3UG25A TCR3UG25B
2 0.85 TCR3UG085A TCR3UG085B 18 2.6 TCR3UG26A TCR3UG26B
3 0.9 TCR3UG09A TCR3UG09B 19 2.7 TCR3UG27A TCR3UG27B
4 0.95 TCR3UG095A TCR3UG095B 20 2.8 TCR3UG28A TCR3UG28B
5 1.0 TCR3UG10A TCR3UG10B 21 2.85 TCR3UG285A TCR3UG285B
6 1.05 TCR3UG105A TCR3UG105B 22 3.0 TCR3UG30A TCR3UG30B
7 1.1 TCR3UG11A TCR3UG11B 23 3.1 TCR3UG31A TCR3UG31B
8 1.15 TCR3UG115A TCR3UG115B 24 3.2 TCR3UG32A TCR3UG32B
9 1.2 TCR3UG12A TCR3UG12B 25 3.3 TCR3UG33A TCR3UG33B
10 1.3 TCR3UG13A TCR3UG13B 26 3.5 TCR3UG35A TCR3UG35B
11 1.35 TCR3UG135A TCR3UG135B 27 3.6 TCR3UG36A TCR3UG36B
12 1.5 TCR3UG15A TCR3UG15B 28 4.1 TCR3UG41A TCR3UG41B
13 1.75 TCR3UG175A TCR3UG175B 29 4.2 TCR3UG42A TCR3UG42B
14 1.8 TCR3UG18A TCR3UG18B 30 4.5 TCR3UG45A TCR3UG45B
15 1.85 TCR3UG185A TCR3UG185B 31 5.0 TCR3UG50A TCR3UG50B
16 1.9 TCR3UG19A TCR3UG19B - - - -

引脚分布和应用电路示例

 允许物联网设备和可穿戴设备长期稳定运行的小型贴片式封装LDO稳压器的引脚分布和应用电路实例说明:TCR3UM系列。

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元件及存储装置株式会社提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开