用于车载大电流应用的MOSFET栅极驱动器开关IPD:TPD7106F

2020年5月产品新闻

用于车载大电流应用的MOSFET栅极驱动器开关IPD:TPD7106F

东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)推出栅极驱动器开关IPD[1]“TPD7106F”,用以控制适用于接线盒和车身控制模块等汽车电子控制单元(ECU)的电流导通和关断操作。

若配合东芝车用低导通电阻N沟道MOSFET[2]使用,这款新产品可作为高压侧开关支持大电流应用。与机械继电器不同,这款开关不会发生接触磨损,因此无需进行器件维护。
为防止MOSFET短路,TPD7106F利用输入/输出端子快速关闭MOSFET,并由微控制器独立操控。当出现异常操作时,MOSFET会立刻关闭。
该产品的额定工作温度高达150°C,支持在高温环境下工作。除了抑制电池反接时的泄漏电流,它还支持MOSFET的共源连接。同时,它的维持电流非常低,最高不超过5μA。
TPD7106F采用小号SSOP16[3]封装,这有助于汽车ECU实现小型化和低功耗化。

注:
[1] IPD(智能功率器件)
[2] 使用器件举例:TKR74F04PBx4(40V/250A)
[3] SSOP16:5.0×6.4mm(典型尺寸)

特点

  • AEC-Q100认证
  • 根据负载电流,可配合低导通电阻N沟道MOSFET[2]使用
  • 内置输入/输出端子,以便在出现异常操作时迅速关闭MOSFET

应用

汽车设备

  • ECU(车身控制模块和接线盒等)
  • 配电模块
  • 半导体继电器

产品规格

(@Ta=25°C,除非另有规定)

器件型号 TPD7106F
封装 SSOP16
绝对
最大
额定值
供电电压VDD(1)(V) -18至27
供电电压VDD(2)(V) @t≤500ms 40
输入电压VSTBY(V) -0.3至40.0
输入电压VIN(1),VIN(2)(V) -0.3至6.0
CPV电压VCPV(V) 40
TEST引脚电压VTEST(V) 40
输出拉电流IOUT1(1)(mA) -10
输出灌电流IOUT1(2)(mA) 10
输出灌电流IOUT2(mA) 400
DIAG输出电压VDIAG -0.3至40.0
DIAG输出电流IDIAG(mA) 5
功率损耗PD(W) 1.16
工作温度Topr(°C) -40至150
工作电压范围 电源工作电压VDD(V) @Tj=-40至150°C 4.5至27.0
电气特性 速关驱动工作时间tO2ON典型值(μs) @Tj=25°C 100
供电电流IDD(1)最大值(μA) @standby,Tj=25°C 5.0

方框图

TPD7106F.方框图

备注:为了方便说明,此方框图可能忽略或简化了部分功能块、电路或常量。

应用电路示例

TPD7106F应用电路示例.

备注:本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开