双极晶体管和开关二极管结温额定值已扩展到150°C,适用于更广泛的应用

产品新闻 2021年5月

温额定值已扩展到150℃的双极晶体管和开关二极管的封装

东芝电子元件及存储装置株式会社(以下简称“东芝”)已将62种双极晶体管和开关二极管产品的结温额定值从125℃扩展到150℃,以扩大其应用范围,降低热设计的难度。
由于电源和类似设备所用的电子元件的环境温度较高,所以需要扩大其工作温度范围。为满足此要求,东芝正在扩大通用小信号器件的结温额定值。目前,MOSFET、偏置电阻内置晶体管(数字晶体管)和TVS二极管(ESD保护二极管)的结温额定值已扩展到150℃。通过扩展,东芝的分立半导体产品可以更易被选择用于更广泛的应用。
此次扩展包含27款安装在7种小型封装中的双极晶体管[1]和35款安装在10种小型封装中的开关二极管[2]。对于125℃结温额定值的产品,器件型号无变化。
此次扩展针对将与其交换交货规格文件的客户(文件的数据表上注明结温等级为150°C)。该扩展不包括汽车用途,例如 AEC-Q101 认证。 东芝目前正在准备 150 °C 结温额定值的汽车应用。 详情请联系我们的销售代表。

注:

[1]对象封装:S-Mini(SOT-346),USM(SOT-323),SSM(SOT-416),SM6(SOT-26),US6(SOT-363),SMV(SOT-25),USV(SOT-353)

[2]对象封装:SM6(SOT-26),US6(SOT-363),SMV(SOT-25),SMQ(SOT-24),USQ(SOT-343),S-Mini(SOT-346),USM(SOT-323),SSM(SOT-416),USC(SOD-323),ESC(SOD-523)

特性

  • 结温额定值从125℃扩展到150℃。

应用

  • 电源、工业设备等

产品规格

双极晶体管

(@Ta=25°C)

器件型号 极性 绝对最大额定值 封装
集电极
—发射极电压
VCEO(V)
集电极电流
IC(mA)
结温
Tj(°C)
名称 尺寸典型值
(mm)
2SC2712 NPN 50 150 150
S-Mini
(SOT-346)
2.9×2.5×1.1
2SC2713 120 100
2SC3324 120 100
2SC3326 20 300
2SA1162 PNP -50 -150
2SA1182 -30 -500
2SA1163 -120 -100
2SA1312 -120 -100
2SC4116 NPN 50 150 150
USM
(SOT-323)
2.0×2.1×0.9
2SC4117 120 100
2SC4213 20 300
2SA1586 PNP -50 -150
2SA1588 -30 -500
2SA1587 -120 -100
2SC4738 NPN 50 150 150
SSM
(SOT-416)
1.6×1.6×0.7
2SA1832 PNP -50 -150
HN1C01F NPN+NPN 50 150 150
SM6
(SOT-26)
2.9×2.8×1.1
HN1A01F PNP+PNP -50 -150
HN1B01F NPN+PNP 50 150
-50 -150
HN1C01FU NPN+NPN 50 150 150
US6
(SOT-363)
2.0×2.1×0.9
HN2C01FU 50 150
HN1A01FU PNP+PNP -50 -150
HN2A01FU -50 -150
HN1B01FU NPN+PNP 50 150
-50 -150
HN1B04FU 50 150
-50 -150
HN3B02FU 50 150
-50 -150
2SC4207 NPN+NPN 50 150 150
SMV
(SOT-25)
2.9×2.8×1.1
2SA1618 PNP+PNP -50 -150
2SC4944 NPN+NPN 50 150 150
USV
(SOT-353)
2.0×2.1×0.9
2SA1873 PNP+PNP -50 -150

开关二极管

(@Ta=25°C)

器件型号 电路数 绝对最大额定值 封装
反向电压
VR(V)
平均正向电流
IO(mA)
结温
Tj(°C)
名称 尺寸典型值
(mm)
HN1D01F 4 80 100 150
SM6
(SOT-26)
2.9×2.8×1.1
HN1D02F 4 80 100
HN2D01F 3 80 80
HN1D03F 4 80 100
HN1D01FU 4 80 100 150
US6
(SOT-363)
2.0×2.1×0.9
HN1D02FU 4 80 100
HN2D01FU 3 80 80
HN2D02FU 3 80 80
HN1D03FU 4 80 100
1SS308 4 80 100 150
SMV
(SOT-25)
2.9×2.8×1.1
1SS309 4 80 100
1SS272 2 80 100 150
SMQ
(SOT-24)
2.9×2.9×1.1
1SS306 2 200 100
1SS399 2 400 100
1SS382 2 80 100 150
USQ
(SOT-343)
2.0×2.1×0.95
1SS307 1 30 100 150
S-Mini
(SOT-346)
2.9×2.5×1.1
1SS379 2 80 100
1SS181 2 80 100
1SS184 2 80 100
1SS226 2 80 100
1SS196 1 80 100
1SS187 1 80 100
1SS190 1 80 100
1SS250 1 200 100
1SS398 2 400 100
1SS300 2 80 100 150
USM
(SOT-323)
2.0×2.1×0.9
1SS301 2 80 100
1SS370 1 200 100
1SS397 1 400 100
1SS360 2 80 100 150
SSM
(SOT-416)
1.6×1.6×0.7
1SS361 2 80 100
1SS362 2 80 80
1SS352 1 80 100 150
USC
(SOD-323)
2.5×1.25×0.9
1SS403 1 200 100
1SS387 1 80 100 150
ESC
(SOD-523)
1.6×0.8×0.6

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开