东芝拓推出了有助于节省电路板空间的双极晶体管产品线

产品新闻2023年01月

封装图片

东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)扩大了产品线,推出12款双极晶体管产品,用于功率器件栅极驱动电路、消费电子和工业设备电流开关以及LED驱动电路。新品包括采用SC-62封装(东芝自称:PW-Mini)的"TTA011,TTA012,TTA013,TTC019,TTC020和TTC021",采用PS-8封装的 "TPCP8605,TPCP8606,TPCP8607,TPCP8512,TPCP8513和TPCP8514"。每款产品集电极-发射极额定电压和集电极额定电流(DC)如下:TTA011和TPCP8605为-50V/-5A,TTA012和TPCP8606为-80V/-4A,TTA013和TPCP8607为-120V/-2.5A,TTC019和TPCP8512为50V/5A,TTC020和TPCP8513为80V/4A,TTC021和TPCP8514为120V/3A。

新品TTA011、TTA012、TTC019和TTC020采用SC-62封装,集电极额定电流(DC)大于相同封装的东芝现有产品[1]。新品TTC019集电极额定电流(DC)为5A,约为东芝现有产品2SC5712的1.5倍。此外,与具有相同额定电流、采用新型PW-Mold封装的东芝现有产品2SC5886A相比,TTC019安装面积约减少70%,有助于节省电路板空间。集电极-发射极额定电压为-120V、集电极额定电流(DC)为-2.5A的TTA013和额定值为120V/3A的TTC021丰富了SC-62封装产品线。

新品TPCP8605、TPCP8606、TPCP8607、TPCP8512、TPCP8513和TPCP8514采用小型PS-8封装。这些产品比SC-62封装产品更小,进一步帮助节省电路板空间。 

注:
[1]东芝现有产品2SA2060,2SA2206,2SC5712和2SC6124

 

应用

  • 功率器件的栅极驱动电路
  • 消费电子和工业设备电流开关
  • LED驱动电路等

特性

  • 大集电极额定电流(DC):IC=-5A至5A
  • 小型贴片封装:
    SC-62(4.6mm×4.2mm×1.6mm(最大值))
    PS-8(2.9mm ×2.8mm×0.8mm(典型值))

主要规格

(Ta=25°C)

封装 器件型号 极性 绝对最大额定值 电气特性

集电极
-发射极
电压VCEOV)
集电极电流
(DC)
IC(A)
结温
Tj(°C)
直流电流增益
hFE
集电极-发射极
饱和电压
VCE(sat)(V)
最小值  最大值 测试条件
VC(V)/IC(A)
最大值 测试条件
IC(A)/IB(A)
SC-62 TTA011 PNP -50 -5 150 200 500 -2/-0.5 -0.21 -1.6/-0.16
TTC019 NPN 50 5 150 400 1000 2/0.5 0.16 1.6/0.16
TTA012 PNP -80 -4 150 100 200 -2/-0.4 -0.22 -1.2/-0.12
TTC020 NPN 80 4 150 100 200 2/0.4 0.17 1.2/0.12
TTA013 PNP -120 -2.5 150 120 240 -2/-0.25 -0.32 -0.75/-0.075
TTC021 NPN 120 3 150 120 240 2/0.3 0.15 1.0/0.1
PS-8 TPCP8605 PNP -50 -5 150 200 500 -2/-0.5 -0.21 -1.6/-0.16
TPCP8512 NPN 50 5 150 400 1000 2/0.5 0.16 1.6/0.16
TPCP8606 PNP -80 -4 150 100 200 -2/-0.4 -0.22 -1.2/-0.12
TPCP8513 NPN 80 4 150 100 200 2/0.4 0.17 1.2/0.12
TPCP8607 PNP -120 -2.5 150 120 240 -2/-0.25 -0.32 -0.75/-0.075
TPCP8514 NPN 120 3 150 120 240 2/0.3 0.15 1.0/0.1

内部电路

内部电路

应用电路示例

应用电路示例

注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路示例并不授予任何工业产权许可。

*公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开