用于继电器驱动器的小型有源钳位MOSFET:SSM3K357R

产品新闻2017年11月

用于继电器驱动器的小型有源钳位MOSFET:SSM3K357R

“SSM3K357R”是采用有源钳位结构,在漏极和栅极端子之间具有内置二极管的全新MOSFET。该器件适用于驱动电感负载,比如机械继电器。
SSM3K357R能保护驱动器避免因电压浪涌而导致损坏,比如因电感引起的反电动势。它集成了下拉电阻、串联电阻和齐纳二极管,有助于减少器件数量和节省电路板空间。
SSM3K357R采用行业内标准的SOT-23类封装,具有低至3.0V的工作电压,而且符合AEC-Q101标准,所以适用于汽车及其它诸多应用。

特点

  • 有源钳位结构,适用于驱动电感负载
  • 低的工作电压:3.0V
  • 符合AEC-Q101标准

应用

  • 车载设备继电器和电磁阀控制
  • 工业设备继电器和电磁阀控制
  • 办公自动化设备的离合器控制

产品规格

(@Ta=25°C)

器件型号 封装 绝对最大额定值 漏极-源极导通电阻
RDS(ON)典型值(mΩ)
总栅极电荷
Qg典型值
(nC)
输入电容
Ciss典型值
(pF)
漏极-源极电压
VDSS
(V)
栅极-源极电压
VGSS
(V)
漏极电流
(DC)
ID
(A)
@VGS=
3.0V
@VGS=
5.0V
SSM3K357R SOT-23F 60 ±12 0.65 1200 800 1.5 43

引脚分布

用于继电器驱动IC的小型有源钳位MOSFET的引脚分布图示:SSM3K357R。

应用电路示例

用于继电器驱动IC的小型有源钳位MOSFET的应用电路示例说明:SSM3K357R。

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元件及存储装置株式会社提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开