继电器驱动用小型双MOSFET:SSM6N357R

产品新闻2018年2月

“SSM6N357R”MOSFET产品在其漏极和栅极端子之间装有齐纳二极管,适用于驱动电感负载,比如机械继电器。
SSM6N357R集成了下拉电阻、串联电阻和齐纳二极管,有助于减少器件数量和节省电路板空间。此外,因为它是一个双型(2合1)产品,它的安装面积比采用两个SSM3K357R(2.4×2.9mm)的单型产品的安装面积减小约42%。TSOP6F封装具有低至3.0V的工作电压,而且符合AEC-Q101标准,所以SSM6N357R适用于车载及其它诸多应用。

特点

  • 小巧双型(2合1),外围电路组件内置
  • 低的工作电压:3.0V
  • 符合AEC-Q101标准

应用

  • 车载设备(继电器和电磁阀控制等)
  • 工业设备(继电器和电磁阀控制等)
  • 办公自动化设备(离合器控制等)

产品规格

(@Ta=25°C)

器件型号 封装 最大绝对额定值 电气特性
名称 尺寸典型值
(mm)
漏极-
源极
电压
VDSS
(V)
栅极-
源极
电压
VGSS
(V)
漏极
电流
(DC)
ID
(mA)
功率
耗散
PD
(W)
漏极-源极导通
电阻
RDS(ON)
最大值
(Ω)
总栅极电荷
Qg
典型值
(nC)
输入电容
Ciss
典型值
(pF)
@VGS
=3.0V
@VGS
=5.0V
SSM6N357R TSOP6F 2.9×2.8 60 ±12 650 1.0 2.4 1.8 1.5 43

引脚分布

继电器驱动用小型双MOSFET的引脚分布图示:SSM6N357R。
继电器驱动用小型双MOSFET的引脚分布图示:SSM6N357R。

应用电路示例

继电器驱动用小型双MOSFET的应用电路示例说明:SSM6N357R。
继电器驱动用小型双MOSFET的应用电路示例说明:SSM6N357R。

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元件及存储装置株式会社提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

安装面积比较

继电器驱动用小型双MOSFET的安装面积比较图示:SSM6N357R。
继电器驱动用小型双MOSFET的安装面积比较图示:SSM6N357R。

本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开