Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝扩大了60V N通道U-MOSIX-H系列功率MOSFET的产品阵容

2017年8月
东芝公司

TO-220

“TK3R2E06PL”、“TK5R1E06PL”、“TK3R3A06PL”和“TK5R3A06PL”是采用TO-220或TO-220SIS封装的60V N通道U-MOSIX-H系列功率MOSFET。
每个新产品都有一个MOSFET芯片安装于TO-220或TO-220SIS封装以扩大产品阵容。该芯片采用新一代的U-MOSIX-H沟槽工艺。
这些产品支持4.5V逻辑电平驱动,所以适用于服务器和通信基础设施的快速充电器、开关电源和DC-DC转换器应用。

特点

  • 业内领先的低导通电阻[1]
    RDS(ON)=3.2mΩ(最大值)@VGS=10V(TK3R2E06PL)
  • 低输出电荷
  • 支持逻辑电平驱动(4.5V)

应用

  • 高效DC-DC转换器
  • 高效AC-DC转换器
  • 电源
  • 电机驱动器

产品规格

(除非另有规定,@Ta=25°C)

器件型号 极性 绝对
最大
额定值
漏极-源极
导通电阻
RDS(ON)最大值
(mΩ)
总栅
极电荷
Qg
典型值
(nC)
输出
电荷
Qoss
典型值
(nC)
输入
电容
Ciss
典型值
(pF)
封装 系列
漏极-
源极
电压
VDSS
(V)
漏极
电流
(DC)
ID
@TC=25°C
(A)
@VGS
=10V
@VGS
=4.5V
TK3R2E06PL N通道 60 100 3.2 4.7 71 66 5000 TO-220 U-MOSIX-H
TK5R1E06PL 70 5.1 8.8 36 32 2380
TK3R3A06PL 80 3.3 4.9 71 66 5000 TO-220SIS
TK5R3A06PL 56 5.3 9.3 36 32 2380

注:
[1]截止于2017年6月,东芝的调查。

内部电路

Internal Circuit

应用电路实例

Application Circuit Example

Application Circuit Example

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元器件&存储公司提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.