Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

采用新DPAK封装的40V和60V N通道U-MOSIX-H系列功率MOSFET

2017年8月
东芝公司

DPAK

“TK3R1P04PL”、“TK4R4P06PL”和“TK6R7P06PL”是采用新DPAK封装的N通道U-MOSIX-H系列功率MOSFET。东芝现已发布一款40V和两款60V产品。
每个新产品都采用了DPAK封装和新一代的U-MOSIX-H沟槽工艺,扩大了产品阵容。这些产品支持4.5V逻辑电平驱动,所以适用于服务器和通信基础设施的快速充电器、开关电源和DC-DC转换器应用。

特点

  • 业内领先的低导通电阻[1]
    RDS(ON)=3.1mΩ(最大值)@VGS=10V(TK3R1P04PL)
  • 低输出电荷
  • 支持逻辑电平驱动(4.5V)

应用

  • 高效DC-DC转换器
  • 高效AC-DC转换器
  • 电源
  • 电机驱动器

产品规格

(除非另有规定,@Ta=25°C)

器件型号 极性 绝对
最大额定值
漏极-源极
导通电阻
RDS(ON)最大值
(mΩ)
总栅极
电荷
Qg
典型值
(nC)
输出
电荷
Qoss
典型值
(nC)
输入
电容
Ciss
典型值
(pF)
封装 系列
漏极-
源极
电压
VDSS
(V)
漏极
电流(DC)
ID
@TC=25°C
(A)
@VGS
=10V
@VGS
=4.5V
TK3R1P04PL N通道 40 58 3.1 4.3 60 42 4670 DPAK U-MOSIX-H
TK4R4P06PL 60 58 4.4 7.1 48.2 39 3280
TK6R7P06PL 46 6.7 11.1 26 23 1990

注:
[1]截止于2017年6月,东芝的调查。

内部电路

Internal Circuit

应用电路实例

Application Circuit Example

Application Circuit Example

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元器件&存储公司提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.