Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

40V N通道功率MOSFET
U-MOSIX-H系列

2017年8月
东芝公司

SOP Advance

“TPH1R204PB”是采用40V SOP Advance封装的“U-MOSIX-H系列”低尖峰值电压N通道功率MOSFET产品。
这款新产品能够保持开关动作时漏极和源极之间所产生的低尖峰值电压,所以适用于要求低EMI(电磁干扰)的开关电源次级侧的同步整流。
低EMI和高效产品均被列入了U-MOSIX-H系列,用户可以从其中选择适合其应用的产品。

特点

  • 业内领先的低导通电阻[1]
    RDS(ON)=1.2mΩ(最大值)@VGS=10V
  • 低峰值电压
  • 低输出电荷:QOSS=56nC(典型值)

应用

  • 高效DC-DC转换器
  • 高效AC-DC转换器
  • 电源
  • 电机驱动器

产品规格

(除非另有规定,@Ta=25°C)

器件型号 极性 绝对
最大额定值
漏极-源极
导通电阻
RDS(ON)最大值
(mΩ)
总栅
极电荷
Qg
典型值
(nC)
输出
电荷
Qoss
典型值
(nC)
输入
电容
Ciss
典型值
(pF)
封装 系列
漏极-
源极
电压
VDSS
(V)
漏极
电流
(DC)
ID
@TC=25°C
(A)
@VGS
=10V
@VGS
=6V
TPH1R204PB N通道 40 150 1.2 1.96 62 56 4400 SOP Advance U-MOSIX-H

注:
[1]截止于2017年6月,东芝的调查。

内部电路

Internal Circuit

应用电路实例

Application Circuit Example

Application Circuit Example

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元器件&存储公司提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.