Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

具有业内最小表贴面积的高频信号传输光继电器:TLP3440S、TLP3475S

产品新闻2017年10月

S-VSON4、S-VSON4T

“TLP3440S”和“TLP3475S”是具有业内最小表贴面积[1]的光继电器。
TLP3475S采用S-VSON4封装,具有低导通电阻特性。TLP3440S采用了全新的S-VSON4T封装,与S-VSON4封装一样具有业内最小的表贴面积[1],但是封装高度更薄。TLP3440S具有低输出电容特性。
新封装的表贴面积比现有的VSON4封装[2]减小22.5%。通过结合采用两种产品,它们将有助于降低测试仪PE[3]的电路板尺寸。
新产品也用于高达千兆赫的高速信号传输线。不同于典型光继电器的最大工作温度为85°C,TLP3440S和TLP3475S的最大工作温度可达110°C,因此可以简化系统设计。
鉴于2015和2016年度东芝光耦的销售额市场份额高达23%,东芝被最新的Gartner市场报告评选为领先的光耦制造商。(来源:Gartner, Inc.“市场份额:
2016年全球半导体器件和应用”2017年3月30日)
通过促进开发适应市场趋势的和广泛的光耦和光继电器产品组合,东芝电子元件及存储装置株式会社将继续开发满足客户需求的产品。


注:
[1]截止于2017年9月东芝电子元件及存储装置株式会社的调查。
[2]VSON4封装:2.45×1.45×1.3mm(典型值)
[3]引脚电子(PE):各种测试仪DUT(待测器件)检查信号的开关

特点

  • 业内最小的表贴面积[1]
    S-VSON4T封装:2.0 × 1.45 × 1.3mm(典型值)(TLP3440S)
    S-VSON4封装:2.0 × 1.45 × 1.65mm(典型值)(TLP3475S)
  • 额定电压和电流:
    关态输出端电压(VOFF)40V,导通状态电流0.12A,导通状态电流(脉冲)0.36A(TLP3440S)
    关态输出端电压(VOFF)60V,导通状态电流0.4A,导通状态电流(脉冲)1.2A(TLP3475S)
  • 高的额定工作温度:Topr(最大值)=110°C

应用

  • 半导体测试设备(存储器、SoC、LSI)
  • 探卡
  • 替换机械继电器

产品规格

(@Ta=25°C)

器件型号 绝对最大额定值 导通电阻 输出电容
COFF
典型值
(pF)
导通状态电流 接通时间
tON
最大值
(ms)
断开时间
tON
最大值
(ms)
关态输出端电压
VOFF
(V)
导通状态电流
ION
(A)
工作温度
Topr
(℃)
RON
典型值
(Ω)
RON
最大值
(Ω)
IOFF
最大值
(nA)
@VOFF
(V)
TLP3440S 40
0.12 -40~110 12 14 0.45 1 40 0.2 0.3
TLP3475S 60
0.4 1.1 1.5 12 1
50
0.5 0.4

引脚分布

Pin Assignment

应用电路实例

Application Circuit Example

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元件及存储装置株式会社提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.