Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

实现开关电源数字控制和IPM驱动的UVLO光耦:TLP2735

产品新闻2017年11月

SO6L

“TLP2735”是东芝电子元件及存储装置株式会社的第一个高速IC光耦,它具有UVLO[1]功能,应用于MOSFET栅极信号隔离。
通过采用UVLO[1]功能,该光耦受电源线所产生噪音的影响较小,可以防止设备打开时发生故障。
TLP2735的输入和输出端之间的隔离电压为5kVrms(最小值),且符合IEC60747-5-5[2]光耦安全标准,所以也适用于要求高隔离性能的应用。
其输出端的工作电源电压为9V~20V,且规范适用于MOSFET栅极电压,传播延迟时间仅为100ns(最大值),这对于MOS栅极绝缘专用光耦而言是快速的。由于其电源电压较高,所以也可用于智能功率模块(IPM)输入绝缘。
只需简单地在TLP2735下一级增加一个缓冲电路,即可实现MOSFET绝缘栅驱动电路。另外,其工作温度范围可达-40°C~125°C,所以也可应用于高温环境。
 

鉴于2015和2016年度东芝光耦的销售额市场份额高达23%,东芝被最新的Gartner市场报告评选为领先的光耦制造商。(来源:Gartner, Inc.“市场份额:2016年全球半导体器件和应用”2017年3月30日)
通过促进开发适应市场趋势的和广泛的光耦和光继电器产品组合,东芝电子元件及存储装置株式会社将继续开发满足客户需求的产品。


注:
[1]UVLO(欠电压锁定)
[2]符合IEC60747-5-5标准:最大允许工作隔离电压VIORM=1140V峰值

特点

  • 内置UVLO[1]滞后功能
  • 高的额定工作温度:Topr(最大值)=125°C
  • 采用SO6L封装,具有长的爬电距离而且非常薄
    [高度2.3mm(最大值),爬电距离和间隙为8mm(最小值),支持增强绝缘]

应用

  • MOSFET栅极信号隔离
  • 数字控制开关电源
  • 工业自动化设备(IPM信号隔离)

产品规格

(除非另有规定,Ta=-40~125°C)

器件型号 封装 爬电距离
最小值
(mm)
绝对最大额定值 隔离电压
BVS
最小值
@Ta=25°C
(kVrms)
阈值输入电流
(L→H)
IFLH
最大值
(mA)
UVLO
阈值电压
VUVLO+,VUVLO-
典型值
(V)
传播延迟时间
tpHL,tpLH
最大值
(ns)
共模瞬变抑制
CMH,CML
最小值
(kV/μs)
工作温度
Topr
(°C)
TLP2735
SO6L
8 -40~125 5 3 8.1/7.5 100 25

引脚连接

Pin Connection

应用电路实例

Application Circuit Example

本文所示应用电路仅供参考。需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。东芝电子元件及存储装置株式会社提供这些应用电路实例并不表示提供了任何的工业产权许可。

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.