Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝扩大面向汽车应用的嵌入式NAND闪存的产品阵容

2016年12月20日

支持AEC-Q100 Grade2要求

Embedded NAND Flash Memory Products for Automotive Applications

东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出符合JEDEC e∙MMCTM Version 5.1[1]标准、支持AEC-Q100 Grade2[2]要求的嵌入式NAND闪存产品。该系列提供8GB、16GB、32GB和64GB存储密度。样品发货即日启动,批量生产计划于2017年第二季度(四月至六月)启动。

这些新产品在单一封装内将采用15nm工艺技术制造的NAND芯片和用于管理NAND应用基本控制功能的控制器相集成。作为东芝之前e∙MMC产品系列(提供车载娱乐信息系统应用所需的-40至+85摄氏度的工作温度)的补充,这些新产品支持仪表板等应用,这些应用通常需要支持高达+105摄氏度的工作温度的e∙MMC存储解决方案。

随着车载娱乐信息系统、ADAS[3]和自主驾驶系统的不断发展,汽车市场对NAND闪存产品的需求正持续增长。东芝将加强其高性能、高密度闪存产品的产品阵容,以满足这一需求并继续在该市场保持领先地位。

东芝还在开发支持AEC-Q100的汽车UFS[4]产品。

新产品阵容

产品型号 容量 温度范围 封装
THGBMHG6C1LBAB6 8GB -40oC至+ 105oC 11.5 x 13 x 0.8mm
THGBMHG7C2LBAB7 16GB -40oC至+ 105oC 11.5 x 13 x 1.0mm
THGBMHG8C4LBAB7 32GB -40oC至+ 105oC 11.5 x 13 x 1.0mm
THGBMHG9C8LBAB8 64GB -40oC至+ 105oC 11.5 x 13 x 1.2mm

主要特点

1.NAND闪存综合管理

符合JEDEC e∙MMC Version 5.1标准的接口可处理主要功能,包括写入块管理、错误校正和驱动程序软件。其简化了系统开发,使制造商能够将开发成本降至最低,并缩短新产品和升级产品的上市时间。此外,JEDEC e∙MMC Version 5.1中标准化的新功能[5],例如BKOPS control,Cache Barrier,Cache Flushing Report,Large RPMB Write和Command Queuing,也应用于这些新产品,以改善易用性。

2.更宽的温度范围

支持-40°C至+105°C的工作温度范围。

东芝还进行了额外的可靠性测试,以满足AEC-Q100 Grade2规范。

主要规格

接口 JEDEC e∙MMC V5.1标准
HS-MMC接口
容量 8GB,16GB,32GB,64GB
电源电压 2.7-3.6V(内存核心)
1.7V-1.95V,2.7V-3.6V(接口)
总线宽度 x1,x4,x8
温度范围 -40oC至+105oC
封装 153Ball FBGA
11.5mm×13.0mm

【1】e•MMCTM是一种产品类别,一类根据JEDEC e•MMCTM标准规范制造的嵌入式存储器产品,而且是JEDEC固态技术协会的商标。

【2】由汽车电子委员会(AEC)定义的电气元器件认证要求。

【3】先进驾驶辅助系统

【4】通用闪存(Universal Flash Storage):是一类根据JEDEC标准规范制造的嵌入式存储器产品。

【5】“BKOPS control控制”是主机允许设备在闲置期间进行后台操作的功能。“Cache Barrier”是一种可控制缓存数据何时写入内存芯片的功能。“Cache Flushing Report”功能用于告知主机设备的刷新政策是否为FIFO(先入先出)。“大型RPMB写入”功能可将能够Large RPMB Write RPMB区域的数据量扩大到8KB。

*这些产品基于产品内置的内存芯片进行标记,而不是终端用户数据存储的可用存储器容量。部分存储容量留作设备管理之用。请查阅数据表或咨询当地的东芝销售代表。(就本文的内存容量测定方式而言,1GB=1,073,741,824字节。)

客户问询:
日本总部
存储器市场部门
电话:+81-3-3457-3451

中国地区
存储器件市场部(Memory Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.