Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝推出配有内置偏移电压全时检测功能及电流反馈系统的汽车音响功率放大器IC

2017年1月25日

TCB502HQ

东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TCB502HQ”,该产品是一款4声道功率放大器IC,其可检测输出偏移电压,输出偏移电压是导致喇叭烧毁的因素之一。批量生产即日启动。
 

这款全新IC集成有一个新开发的偏移电压全时检测电路,在放声期间依然可以检测输出偏移电压,从而避免喇叭烧毁。
 

制造商们不断通过改善汽车音响的音质来设法满足消费者的需求,这款新IC集成有类似于高端高保真音响中采用的电流反馈系统,有助于制造商们满足消费者的需求。这样即可在较宽带宽范围内防止音质下降并保证始终如一的声音品质。

主要规格

产品型号 TCB502HQ
最大输出功率 49Wx4声道(Vcc=15.2V,RL=4Ω,JEITA最大值)
工作电源电压 6V至18V
输出偏移电压 70mV
输出噪声电压 33uV(BW=A-weight)
嵌入功能和特性
  • 大输出和低失真
  • 内置静音和待机功能、偏移电压检测、短路检测和半短路检测
  • 6V工作电压(减少发动机怠速功能)
  • 一系列保护电路(过热保护、过压保护、输出端到VCC端保护、输出端到接地端保护、输出端到输出端保护)
封装 HZIP25-P-1.00F
样品价格(含税) 500日元
欲了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/automotive/power-amp.html

客户问询:
日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.