Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝推出无需电流检测电阻的双极步进电机驱动器IC

2017年01月24日

TB67S508FTG

东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一款无需额外电流检测电阻的双极步进电机驱动器“TB67S508FTG”,其提供40V的高电压和3.0A的电流。样品发货即日启动。


该产品有助于打印机、办公室自动化设备、监控摄像头、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等实现小型化,从而实现空间节省和设计改进。作为缩小IC板和减少产品内部热量的一种方式,低功耗也变得日益重要。

新的IC采用了东芝ACDS[1]结构,该结构之前用于单极步进电机驱动器IC。其不再需要检测电机电流通常需要的两个外部电阻。该新IC采用小型QFN36封装(安装面积5mm×5mm),与东芝现有产品[2]相比,其安装面积减少约66%。ACDS还降低了功率损耗和电阻变化误差,有助于实现低功耗和高精度恒流控制。

新产品的主要特性

无需外部电流检测电阻。

ACDS是东芝的原创结构,无需外部电流检测电阻,便可实现高精度恒流电机控制。

电机驱动时产生热量少。

与东芝现有产品[3]相比,当步进电机驱动器的工作电流为1A时,具备低导通电阻(0.45Ω(上限和下限总和:典型值))的内置输出DMOS使发热量减少13%。

小型封装

采用散热性能高的小型QFN36封装,可节省空间并降低成本。

应用电路示例

Example Application Circuit

主要规格

产品型号 TB67S508FTG
功能 步进电机驱动器
封装 QFN36
I/F 时钟输入和相输入
步进分辨率模式 全步、半步、1/4步
额定输出(电压) 40V
额定输出(电流) 3A
输出导通电阻(上限和下限总和) 0.45Ω(典型值)
电源 支持单电源驱动器
异常检测 过热保护、过电流检测、低功率和欠压保护以及OSCM终端元件开路/短路检测
其他功能 ACDS和ADMD[4]

ACDS

无需外部电流检测电阻,实现高精度恒流电机控制的功能。

ACDS

ADMD

提高电机高速旋转的持久性,实现更安静更顺畅的电机控制功能。

ADMD

注:

1:ACDS:先进电流检测系统。

2:比较基准

     现有产品:两个检测电阻(5mm×2.5mm)与采用QFN48封装的现有IC(7mm×7mm)相连。
     新产品:(5mm×5mm)

3:与现有产品TB62213AFTG(最大额定输出:40V/3A)相比  

4:ADMD:先进动态混合衰减。

5:比较基准

     现有产品:IC的恒流误差±5%+检测电阻误差±1%
     新产品:IC的恒流误差±5%

客户问询:
日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.