Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝面向高效电源推出具备改进的低导通电阻、高速开关的800V超级结N沟道功率MOSFET

2017年01月20日

TO-220 / TO-220SIS

东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布面向高效电源推出具备改进的低导通电阻、高速开关的800V超级结N沟道功率MOSFET。“DTMOS IV系列”的八款新MOSFET利用超结结构,与东芝之前的“π-MOSVIII系列”相比,其可将其单位面积导通电阻(RON x A)降低近79%。 该系列产品改进的高速开关还有助于提高使用该系列产品的芯片组的电源效率。这些MOSFET适用于工业电源,服务器、笔记本电脑适配器和充电器以及移动设备的备用电源以及LED照明灯具的电源。出货即日启动。

新MOSFET产品阵容及主要规格:

(@Ta=25°C)

产品
型号
封装 绝对最大
额定值
RDS(ON)
@VGS=10 V
(Ω)
Qg典型值
@VDD≈640 V,
VGS=10 V,
ID=最大
额定值
(nC)
Ciss典型值
@VDS=300 V,
VGS=0 V,
f=1 MHz
(pF)
VDSS
@
ID=10 mA
(V)
ID
(A)
TK17A80W TO-220SIS 800 17 0.29 32 2050[1]
TK12A80W TO-220SIS 800 11.5 0.45 23 1400
TK10A80W TO-220SIS 800 9.5 0.55 19 1150
TK7A80W TO-220SIS 800 6.5 0.95 13 700
TK17E80W TO-220 800 17 0.29 32 2050[1]
TK12E80W TO-220 800 11.5 0.45 23 1400
TK10E80W TO-220 800 9.5 0.55 19 1150
TK7E80W TO-220 800 6.5 0.95 13 700

[1] 测量条件f=100kHz

欲了解更多关于东芝中高电压功率MOSFET产品,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/mosfet/hv-mosfet.html

客户问询:
日本总部
功率器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3933

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.